Menü Arama

Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

Ürün kodu:

467070

8540 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 11,145 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

2.786,25 TL

250 x 11,145 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW1 40.0 mm
SW2 43.9 mm
D 45.5 mm
H 18.5 mm
h 16.5 mm
Diş Standardı UNF
Diş Boyutu 1-7/16-12 in
Renk Sarı
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Pul Malzemesi Neoprene Rubber
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin