BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.
BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1125, SR5760
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | SW | Renk | L | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2478 TL - 13,2478 TL | 18664 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 4,50 TL - 4,50 TL | 218700 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 21,1335 TL - 21,1335 TL | 52752 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 5,8984 TL - 5,8984 TL | 229507 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 4,3319 TL - 4,3319 TL | 311668 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 6,4767 TL - 6,4767 TL | 3500 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 8,3377 TL - 8,3377 TL | 53098 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 8,6741 TL - 8,6741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 3,5643 TL - 3,5643 TL | 328226 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 84269 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 6,1402 TL - 6,1402 TL | 594 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 20768 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 30,7014 TL - 30,7014 TL | 50080 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 15,8764 TL - 15,8764 TL | 218500 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | 73878 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 7,564 TL - 18,5319 TL | 41700 Stokta |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 54,5103 TL - 133,5504 TL | 1400 Stokta |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 6,1451 TL - 15,0556 TL | 252000 Stokta |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 6,2453 TL - 6,2453 TL | 1620012 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 18,8203 TL - 18,8203 TL | 136230 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin