Menü Arama

O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Sarı

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect ⅜” x 24 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Ürün kodu:

498672

16606 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 3,5643 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.782,15 TL

500 x 3,5643 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 14.0 mm
H 17.2 mm
L 10.0 mm
SW 7.0 mm
Diş Boyutu 3/8 in - 24 UNF
Diş Standardı UNF
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Renk Sarı
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin