Menü Arama

O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Sarı

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 11⁄16” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Ürün kodu:

498554

594 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 6,1402 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.535,05 TL

250 x 6,1402 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 35.0 mm
H 22.6 mm
L 14.0 mm
SW 19.0 mm
Diş Boyutu 1 1/16 in - 12 UNF
Diş Standardı UNF
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Renk Sarı
GTIP Numarası 3923509000

Ürün 498554 bu diğer ürünün yerini alır:

O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1.1/16 in HDPE Yellow
Ürün kodu: 467122

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin