Menü Arama

O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Sarı

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 1” x 14 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Ürün kodu:

498553

18664 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 13,2478 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

3.311,95 TL

250 x 13,2478 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 31.0 mm
H 22.1 mm
L 13.5 mm
SW 17.0 mm
Diş Boyutu 1 in - 14 UNF
Diş Standardı UNF
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Renk Sarı
GTIP Numarası 3926300090

Ürün 498553 bu diğer ürünün yerini alır:

O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 in HDPE Yellow
Ürün kodu: 467121

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin