Menü Arama

Dişli O-Ring Tapalar

Stokta

BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.

Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.

  • Su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir.
  • Lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
  • Petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1125, SR5760

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu SW Renk L Diş Standardı Tip Satın Al
18,2946 TL - 18,2946 TL 64718 Stokta
45.0 mm
M36 x 1;5
24.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
11,145 TL - 11,145 TL 437460 Stokta
30.0 mm
M24 x 1;5
17.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
3,5643 TL - 3,5643 TL 236141 Stokta
14.5 mm
M10 x 1;0
7.0 mm
Sarı
10.0 mm
Metrik
17,1381 TL - 17,1381 TL 123816 Stokta
38.0 mm
M30 x 2;0
22.0 mm
Sarı
15.0 mm
Metrik
29,5448 TL - 29,5448 TL 69615 Stokta
52.0 mm
M45 x 2;0
30.0 mm
Sarı
15.0 mm
Metrik
23,3761 TL - 57,2716 TL 15400 Stokta
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Kırmızı
15.0 mm
UNF
8,4215 TL - 20,6328 TL 123500 Stokta
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Kırmızı
15.0 mm
UNF
3,333 TL - 3,333 TL 306500 Stokta
12.5 mm
M8 x 1;0
6.0 mm
Sarı
10.0 mm
Metrik
4,0584 TL - 4,0584 TL 1263738 Stokta
17.0 mm
M12 x 1;5
10.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
6,1248 TL - 15,0057 TL 67 Stokta
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Kırmızı
11.9 mm
UNF
4,91 TL - 12,0295 TL 86400 Stokta
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Kırmızı
8.7 mm
UNF
54,5103 TL - 133,5504 TL 1400 Stokta
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Kırmızı
15.0 mm
UNF
4,8488 TL - 11,8795 TL 226800 Stokta
20.3 mm
9/16 - 18 in UNF
21.3 mm
Kırmızı
8.9 mm
UNF
6,778 TL - 16,6061 TL 4050 Stokta
31.7 mm
1 - 14 in UNF
22.2 mm
Kırmızı
12.7 mm
UNF
498542 7,1286 TL - 7,1286 TL 128070 Stokta
26.0 mm
M20 x 1;5
15.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
8,5236 TL - 20,883 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
Kırmızı
15.0 mm
UNF
6,0635 TL - 14,8556 TL 16000 Stokta
16.8 mm
7/16-24 in
9.5 mm
Kırmızı
8.7 mm
UNF
2
498661 4,0584 TL - 4,0584 TL 500 Stokta
17.0 mm
M12 x 1;0
10.0 mm
Sarı
10.0 mm
Metrik
4,2947 TL - 4,2947 TL 925989 Stokta
14.5 mm
M10 x 1;5
7.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
498540 5,8984 TL - 5,8984 TL 1051000 Stokta
24.0 mm
M16 x 1;5
13.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
  • / 4
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M36 x 1;5 45.0 mm HDPE Sarı

498666

Fiyat Aralığı
18,2946 TL - 18,2946 TL

Stok Seviyeleri
64718 Stokta
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M36 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M24 x 1;5 30.0 mm HDPE Sarı

498543

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
437460 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    M24 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M10 x 1;0 14.5 mm HDPE Sarı

498660

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
236141 Stokta
Özellikler
  • D
    14.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1;0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M30 x 2;0 38.0 mm HDPE Sarı

498548

Fiyat Aralığı
17,1381 TL - 17,1381 TL

Stok Seviyeleri
123816 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M30 x 2;0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M45 x 2;0 52.0 mm HDPE Sarı

498551

Fiyat Aralığı
29,5448 TL - 29,5448 TL

Stok Seviyeleri
69615 Stokta
Özellikler
  • D
    52.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M45 x 2;0
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm HDPE Kırmızı

BLM13B

Fiyat Aralığı
57,2716 TL - 23,3761 TL

Stok Seviyeleri
15400 Stokta
Özellikler
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Diş Boyutu
    1 5/8 - 12 in UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm HDPE Kırmızı

BLM11B

Fiyat Aralığı
20,6328 TL - 8,4215 TL

Stok Seviyeleri
123500 Stokta
Özellikler
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Diş Boyutu
    1 3/16 - 12 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M8 x 1;0 12.5 mm HDPE Sarı

498659

Fiyat Aralığı
3,333 TL - 3,333 TL

Stok Seviyeleri
306500 Stokta
Özellikler
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1;0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M12 x 1;5 17.0 mm HDPE Sarı

498663

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
1263738 Stokta
Özellikler
  • D
    17.0 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm HDPE Kırmızı

BLM8B

Fiyat Aralığı
15,0057 TL - 6,1248 TL

Stok Seviyeleri
67 Stokta
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 - 14 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm HDPE Kırmızı

BLM4B

Fiyat Aralığı
12,0295 TL - 4,91 TL

Stok Seviyeleri
86400 Stokta
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 - 20 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 7/8 - 12 in UNF 55.5 mm HDPE Kırmızı

BLM14B

Fiyat Aralığı
133,5504 TL - 54,5103 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Diş Boyutu
    1 7/8 - 12 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 9/16 - 18 in UNF 20.3 mm HDPE Kırmızı

BLM5B

Fiyat Aralığı
11,8795 TL - 4,8488 TL

Stok Seviyeleri
226800 Stokta
Özellikler
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Diş Boyutu
    9/16 - 18 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 - 14 in UNF 31.7 mm HDPE Kırmızı

BLM9B

Fiyat Aralığı
16,6061 TL - 6,778 TL

Stok Seviyeleri
4050 Stokta
Özellikler
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Diş Boyutu
    1 - 14 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M20 x 1;5 26.0 mm HDPE Sarı

498542

Fiyat Aralığı
7,1286 TL - 7,1286 TL

Stok Seviyeleri
128070 Stokta
Özellikler
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1;5
Dişli Tapa UNF Dişleri 1 5/16 - 12 in UNF 44.2 mm HDPE Kırmızı

BLM12B

Fiyat Aralığı
20,883 TL - 8,5236 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Diş Boyutu
    1 5/16 - 12 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 7/16-24 in 16.8 mm HDPE Kırmızı

BLM3-24B

Fiyat Aralığı
14,8556 TL - 6,0635 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-24 in
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M12 x 1;0 17.0 mm HDPE Sarı

498661

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1;0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M10 x 1;5 14.5 mm HDPE Sarı

498662

Fiyat Aralığı
4,2947 TL - 4,2947 TL

Stok Seviyeleri
925989 Stokta
Özellikler
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M16 x 1;5 24.0 mm HDPE Sarı

498540

Fiyat Aralığı
5,8984 TL - 5,8984 TL

Stok Seviyeleri
1051000 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1;5