Menü Arama

O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm HDPE Sarı

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 1⅞” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Ürün kodu:

498680

55292 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 30,7014 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.070,14 TL

100 x 30,7014 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 55.0 mm
H 24.0 mm
L 14.0 mm
SW 30.0 mm
Diş Boyutu 1 7/8 in - 12 UNF
Diş Standardı UNF
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Renk Sarı
GTIP Numarası 3926300090

Ürün 498680 bu diğer ürünün yerini alır:

UNF Dişleri 1.7/8 in HDPE Yellow
Ürün kodu: 467126

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin