Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.
BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1125, SR5760
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | SW | Renk | L | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8984 TL - 5,8984 TL | 229507 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 6,4767 TL - 6,4767 TL | 3500 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 13,7736 TL - 13,7736 TL | 20768 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 4,50 TL - 4,50 TL | 312340 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 8,3377 TL - 8,3377 TL | 64066 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 8,6741 TL - 8,6741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 4,3319 TL - 4,3319 TL | 174236 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 6,1402 TL - 6,1402 TL | 594 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 500 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 13,2478 TL - 13,2478 TL | 16483 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 21,1335 TL - 21,1335 TL | 52752 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 3,5643 TL - 3,5643 TL | 328226 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 30,7014 TL - 30,7014 TL | 50688 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 6,5503 TL - 16,0482 TL | 117300 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.669 in
17.0 mm
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 20,1872 TL - 20,1872 TL | 423108 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | 933786 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 35,5379 TL - 35,5379 TL | 159726 Stokta |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 25,3391 TL - 25,3391 TL | 110440 Stokta |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 5,6357 TL - 5,6357 TL | 1052000 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 17,1381 TL - 17,1381 TL | 130682 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm