Menü Arama

Dişli Tapa BSP;GAS 1 in - 11 BSP 40.0 mm HDPE Sarı

Sarı HDPE dişli O-halka tapa, BSP/Gaz dişlerin su geçirmeyecek sızdırmazlığa sahip olması için nitril O-halkayla donatılmıştır.
Ürün kodu:

498684

533592 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 15,3506 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

3.837,65 TL

250 x 15,3506 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 40.0 mm
H 23.6 mm
L 15.0 mm
SW 24.0 mm
Diş Boyutu 1 in - 11 BSP
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Renk Sarı
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin