Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Yükseklik | Kol Yüksekliği | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,055 TL - 7,055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 7,561 TL - 7,561 TL | 200 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 8,2768 TL - 8,2768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 8,0538 TL - 8,0538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 17,8265 TL - 17,8265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 6,6877 TL - 6,6877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,6236 TL - 2,6236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 3,0307 TL - 3,0307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 3,2399 TL - 3,2399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Carbon Steel
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 20,9655 TL - 20,9655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 18,522 TL - 18,522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 8,2277 TL - 8,2277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 26,4636 TL - 26,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 2,2154 TL - 2,2154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,4636 TL - 2,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 7,6013 TL - 7,6013 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 3,1016 TL - 3,1016 TL | 200 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 3,2399 TL - 3,2399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 7,1943 TL - 7,1943 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Carbon Steel
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 2,0186 TL - 2,0186 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm