1218076
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 200 + | 2,2154 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| İç Çap | 0.323 in |
|---|---|
| İç Çap | 8.2 mm |
| Dış Çap | 23.0 mm |
| Dış Çap | 0.906 in |
| Kol Yüksekliği | 0.059 in |
| Kol Yüksekliği | 1.5 mm |
| Kalınlık | 0.7 mm |
| Kalınlık | 0.028 in |
| Asgari Bükülmede Yük | 462.00 N |
| Asgari Bükülmede Yük | 462.00 N |
| Yüklü Yükseklik | 0.035 in |
| Yüklü Yükseklik | 0.9 mm |
| Malzeme | Carbon Steel |
| Standart | DIN |
| GTIP Numarası | 7320909090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin