Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
1218091
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 200 + | 3,0307 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| İç Çap | 10.2 mm |
|---|---|
| İç Çap | 0.402 in |
| Dış Çap | 1.102 in |
| Dış Çap | 28.0 mm |
| Kol Yüksekliği | 1.8 mm |
| Kol Yüksekliği | 0.071 in |
| Kalınlık | 0.031 in |
| Kalınlık | 0.8 mm |
| Asgari Bükülmede Yük | 562.00 N |
| Asgari Bükülmede Yük | 562.00 N |
| Azami Bükülmede Yük | 761.0 N |
| Azami Bükülmede Yük | 761.0 N |
| Yüklü Yükseklik | 1.0 mm |
| Yüklü Yükseklik | 0.039 in |
| Malzeme | Carbon Steel |
| Standart | DIN |
| GTIP Numarası | 7320909090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin