Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
200 + | 8,2768 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 12.2 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.48 in |
Outside Diameter | 28.0 mm |
Outside Diameter | 1.102 in |
Free Height | 2.3 mm |
Free Height | 0.091 in |
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 0.059 in |
Load at Minimum Deflection | 2614.00 N |
Load at Minimum Deflection | 2614.00 N |
Load at Maximum Deflection | 3537.0 N |
Load at Maximum Deflection | 3537.0 N |
Loaded Height | 1.7 mm |
Loaded Height | 0.067 in |
Material | Chrome Vanadium |
Standard | DIN |
Commodity Code | 7320909090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin