Menü Arama

Disk Yayı SAE 16.3 mm 32.0 mm

Sıkı denetimler altında DIN 2093 standardına uygun olarak imal edilen Disk Yaylar, yıpranmaya karşı son derece dayanıklılık gerektiren zorlu uygulamalar içindir. Yaylı pullarda bu takım, imalat sürecinde çıkarılır.
Ürün kodu:

1218107

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 20,9655 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.096,55 TL

100 x 20,9655 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 16.3 mm
Dış Çap 32.0 mm
Kol Yüksekliği 2.8 mm
Kalınlık 2.0 mm
Asgari Bükülmede Yük 5245.00 N
Yüklü Yükseklik 2.2 mm
Malzeme Chrome Vanadium
Standart DIN
GTIP Numarası 7320909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin