Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.
Yüksek emniyetli Cıvata Mührü ithalat ve ihracat ürünlerini ülke içinde ve uluslararası olarak emniyete almada kullanmak için idealdir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treyler kapakları ve demiryolu yükleri yer alır.
Malzeme: ABS, PP, Steel Renk: Yellow, Blue, White, Orange, Red, Green Seri Kodu: SREinLock, SRH0019, SRH0018
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | C | Renk | B | Pull Strength | A | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,70 TL - 32,70 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Orange
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 23,7292 TL - 23,7292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Mavi
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 30,0956 TL - 30,0956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Mavi
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 23,7292 TL - 23,7292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Beyaz
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 30,0956 TL - 30,0956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Kırmızı
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 30,0956 TL - 30,0956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Yeşil
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 23,7292 TL - 23,7292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Yeşil
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 30,0956 TL - 30,0956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Beyaz
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 35,0122 TL - 35,0122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Sarı
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 629,7827 TL - 629,7827 TL | 4995 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Mavi
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 32,70 TL - 32,70 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Sarı
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 30,0956 TL - 30,0956 TL | 55165 Stokta |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Sarı
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 32,70 TL - 32,70 TL | 6409 Stokta |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Kırmızı
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 32,70 TL - 32,70 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Mavi
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 35,0122 TL - 35,0122 TL | 250 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Mavi
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 32,70 TL - 32,70 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Beyaz
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 35,0122 TL - 35,0122 TL | 5999 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Orange
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 11,5459 TL - 11,5459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Sarı
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 23,7292 TL - 23,7292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Sarı
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 35,0122 TL - 35,0122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Beyaz
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock