1239487
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 250 + | 11,5459 TL |
| A | 3.839 in |
|---|---|
| A | 97.5 mm |
| B | 82.0 mm |
| B | 3.228 in |
| C | 2.087 in |
| C | 53.0 mm |
| D | 11.0 mm |
| D | 0.433 in |
| E | 0.811 in |
| E | 20.6 mm |
| F | 1.378 in |
| F | 35.0 mm |
| Pull Strength | 1350.0 kg-f |
| Adaptör | 50.0 Nm |
| Impact Strength | 40.68 J |
| Tip | EinLock |
| Renk | Sarı |
| Silindir Malzemesi | ABS |
| Pim Malzemesi | Steel |
| GTIP Numarası | 8309909090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin