1222574
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 250 + | 35,0122 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 3.425 in |
|---|---|
| A | 87.0 mm |
| B | 3.15 in |
| B | 80.0 mm |
| C | 44.0 mm |
| C | 1.732 in |
| D | 10.0 mm |
| D | 0.394 in |
| F | 0.807 in |
| F | 20.5 mm |
| Pull Strength | 1300.0 kg-f |
| Tip | UnoLock |
| Renk | Beyaz |
| Silindir Malzemesi | PC; ABS |
| Pim Malzemesi | High Strength Steel |
| GTIP Numarası | 8309909090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin