Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
1222236
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 250 + | 23,7292 TL |
| A | 94.0 mm |
|---|---|
| A | 3.701 in |
| B | 2.992 in |
| B | 76.0 mm |
| C | 2.126 in |
| C | 54.0 mm |
| D | 8.0 mm |
| D | 0.315 in |
| F | 0.433 in |
| F | 11.0 mm |
| Pull Strength | 1000.0 kg-f |
| Impact Strength | 40.68 J |
| Tip | HanaLock |
| Renk | Beyaz |
| Silindir Malzemesi | ABS |
| Pim Malzemesi | High Strength Steel |
| GTIP Numarası | 8309909090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin