Menü Arama

HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Steel Sarı

Yüksek güvenlikli Cıvata Mühür, darbeye ve kurcalamaya karşı dayanıklıdır. Tüm dünyada ithalat ve ihracat sürecinde malların güvenceye almak için kullanılabilir
Ürün kodu:

1222256

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 32,70 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

8.175,00 TL

250 x 32,70 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 96.5 mm
B 78.0 mm
C 45.9 mm
D 12.6 mm
F 11.0 mm
Pull Strength 1000.0 kg-f
Impact Strength 40.68 J
Tip HanaLock
Renk Sarı
Silindir Malzemesi ABS
Pim Malzemesi High Strength Steel
GTIP Numarası 8309909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin