Menü Arama

UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Blue

Yüksek güvenlikli Cıvata Mühür, darbeye ve kurcalamaya karşı dayanıklıdır. Tüm dünyada ithalat ve ihracat sürecinde malların güvenceye almak için kullanılabilir
Ürün kodu:

1222577

250 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 35,0122 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

8.753,05 TL

250 x 35,0122 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 87.0 mm
B 80.0 mm
C 44.0 mm
D 10.0 mm
F 20.5 mm
Pull Strength 1300.0 kg-f
Tip UnoLock
Renk Mavi
Silindir Malzemesi PC; ABS
Pim Malzemesi High Strength Steel
GTIP Numarası 8309909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin