Menü Arama

Cıvata Mühürleri

Stokta

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

Yüksek emniyetli Cıvata Mührü ithalat ve ihracat ürünlerini ülke içinde ve uluslararası olarak emniyete almada kullanmak için idealdir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treyler kapakları ve demiryolu yükleri yer alır.

  • Plastik kapak bilerek veya kazara çıkartıldığında uygulamaların mandalına mührün bağlı kalmasını sağlayan 18 mm eklenti ve pim kafası bulunur.
  • ISO 17712:2013 (yalnızca kaplı pim seçeneği) ve C-TPAT uyumlu.
Malzeme: ABS, PP, Steel Renk: Yellow, Blue, White, Orange, Red, Green Seri Kodu: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D C Renk B Pull Strength A Tip Satın Al
32,70 TL - 32,70 TL 6409 Stokta
12.6 mm
45.9 mm
Kırmızı
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
30,0956 TL - 30,0956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.6 mm
45.9 mm
Yeşil
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
30,0956 TL - 30,0956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.6 mm
45.9 mm
Mavi
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
23,7292 TL - 23,7292 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
54.0 mm
Beyaz
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
23,7292 TL - 23,7292 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
54.0 mm
Mavi
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
23,7292 TL - 23,7292 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
54.0 mm
Yeşil
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
32,70 TL - 32,70 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.6 mm
45.9 mm
Mavi
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
32,70 TL - 32,70 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.6 mm
45.9 mm
Orange
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
30,0956 TL - 30,0956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.6 mm
45.9 mm
Beyaz
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
32,70 TL - 32,70 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.6 mm
45.9 mm
Sarı
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
32,70 TL - 32,70 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.6 mm
45.9 mm
Beyaz
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
30,0956 TL - 30,0956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.6 mm
45.9 mm
Kırmızı
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
30,0956 TL - 30,0956 TL 55165 Stokta
12.6 mm
45.9 mm
Sarı
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
35,0122 TL - 35,0122 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
44.0 mm
Sarı
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
11,5459 TL - 11,5459 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
53.0 mm
Sarı
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
35,0122 TL - 35,0122 TL 250 Stokta
10.0 mm
44.0 mm
Mavi
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
629,7827 TL - 629,7827 TL 4995 Stokta
11.0 mm
53.0 mm
Mavi
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
35,0122 TL - 35,0122 TL 5999 Stokta
10.0 mm
44.0 mm
Orange
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
35,0122 TL - 35,0122 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
44.0 mm
Beyaz
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
506,9798 TL - 506,9798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
54.5 mm
Sarı
80.0 mm
1350.0 kg-f
94.4 mm
EinLock
  • / 2
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Steel Kırmızı

1222255

Fiyat Aralığı
32,70 TL - 32,70 TL

Stok Seviyeleri
6409 Stokta
Özellikler
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Steel Yeşil

1222246

Fiyat Aralığı
30,0956 TL - 30,0956 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Steel Mavi

1222245

Fiyat Aralığı
30,0956 TL - 30,0956 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Steel Beyaz

1222236

Fiyat Aralığı
23,7292 TL - 23,7292 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Steel Mavi

1222239

Fiyat Aralığı
23,7292 TL - 23,7292 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Steel Yeşil

1222240

Fiyat Aralığı
23,7292 TL - 23,7292 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Steel Mavi

1222257

Fiyat Aralığı
32,70 TL - 32,70 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Steel Orange

1222259

Fiyat Aralığı
32,70 TL - 32,70 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Steel Beyaz

1222242

Fiyat Aralığı
30,0956 TL - 30,0956 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Steel Sarı

1222256

Fiyat Aralığı
32,70 TL - 32,70 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Steel Beyaz

1222254

Fiyat Aralığı
32,70 TL - 32,70 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Steel Kırmızı

1222243

Fiyat Aralığı
30,0956 TL - 30,0956 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Steel Sarı

1222244

Fiyat Aralığı
30,0956 TL - 30,0956 TL

Stok Seviyeleri
55165 Stokta
Özellikler
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Yellow

1222576

Fiyat Aralığı
35,0122 TL - 35,0122 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Yellow

1239487

Fiyat Aralığı
11,5459 TL - 11,5459 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Blue

1222577

Fiyat Aralığı
35,0122 TL - 35,0122 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Blue

1239486

Fiyat Aralığı
629,7827 TL - 629,7827 TL

Stok Seviyeleri
4995 Stokta
Özellikler
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Orange

1222579

Fiyat Aralığı
35,0122 TL - 35,0122 TL

Stok Seviyeleri
5999 Stokta
Özellikler
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP White

1222574

Fiyat Aralığı
35,0122 TL - 35,0122 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Yellow

1239485

Fiyat Aralığı
506,9798 TL - 506,9798 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    94.4 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    54.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm