Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.
Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.
Çeşitli renklerde mevcuttur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Yeşil, Brown Seri Kodu: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Cıvata Dişi | D | Renk | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 473 Stokta |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Beyaz
|
|
||
| 1,2301 TL - 3,0138 TL | 1786500 Stokta |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 1,4825 TL - 3,6321 TL | 226000 Stokta |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Siyah
|
|
||
| 1,5034 TL - 3,6835 TL | 25000 Stokta |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 6,3085 TL - 8,8319 TL | 26200 Stokta |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 11,9861 TL - 29,366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 10,0725 TL - 24,6778 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Beyaz
|
|
||
| 10,0725 TL - 24,6778 TL | 93800 Stokta |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Siyah
|
|
||
| 5,562 TL - 13,6269 TL | 59360 Stokta |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Beyaz
|
|
||
| 1,2301 TL - 3,0138 TL | 408257 Stokta |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Siyah
|
|
||
| 7,1777 TL - 7,9751 TL | 279200 Stokta |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Siyah
|
|
||
| 2,4712 TL - 6,0544 TL | 1200 Stokta |
M14
|
|
Beyaz
|
1
|
||
| 0,9431 TL - 2,3106 TL | 5000 Stokta |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Beyaz
|
|
||
| 2,2711 TL - 5,564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 2,1029 TL - 5,152 TL | 28800 Stokta |
M12
|
|
Siyah
|
1
|
||
| 3,722 TL - 9,1188 TL | 28000 Stokta |
1/4
|
|
Siyah
|
1
|
||
| 4,1847 TL - 10,2524 TL | 5250 Stokta |
7/16
|
|
Beyaz
|
1
|
||
| 0,9431 TL - 2,3106 TL | 92500 Stokta |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Siyah
|
|
||
| 5,562 TL - 13,6269 TL | 3160 Stokta |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Siyah
|
|
||
| 2,3922 TL - 5,861 TL | 20520 Stokta |
M14
|
|
Siyah
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin