Menü Arama

Cıvata Koruma Kapağı M24 35.8 mm LDPE Gri

Gri LDPE Cıvata Koruma Kapakları, hava koşullarına ve müdahalelere karşı koruma sağlar ve son görünümü güzelleştiren uygun bir seçenektir.
Ürün kodu:

494811

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 29,366 TL
250 - 499 16,7805 TL
500 + 11,9861 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.468,30 TL

50 x 29,366 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
44.4 mm
d 35.8 mm
H3  36.0 mm
H1 39.2 mm
H2 20.0 mm
Cıvata Dişi M24
Tip 1
Renk Gri
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin