Menü Arama

Cıvata Koruma Kapağı 9.8 mm LDPE - PIR Beyaz

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Ürün kodu:

12722

5000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2999 2,3106 TL
3000 - 4999 1,3203 TL
5000 + 0,9431 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.155,30 TL

500 x 2,3106 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
12.9 mm
d 9.8 mm
H3  6.0 mm
H1 12.0 mm
H2 13.0 mm
Renk Beyaz
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin