Menü Arama

Cıvata Koruma Kapağı 21.8 mm LDPE Beyaz

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Ürün kodu:

12726

69160 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
120 - 999 13,6269 TL
1000 - 1199 7,7868 TL
1200 + 5,562 TL
Standart paket: 1200

Şunun katları halinde sipariş ver: 120

Toplam fiyat:

1.635,23 TL

120 x 13,6269 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
27.5 mm
d 21.8 mm
H3  12.0 mm
H1 22.5 mm
H2 24.0 mm
Renk Beyaz
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin