Menü Arama

Cıvata Koruma Kapağı M10 16.8 mm LDPE - PIR Gri

Gri LDPE Cıvata Koruma Kapakları, hava koşullarına ve müdahalelere karşı koruma sağlar ve son görünümü güzelleştiren uygun bir seçenektir.
Ürün kodu:

494804

21500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 999 3,6835 TL
1000 - 2499 2,1048 TL
2500 + 1,5034 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

920,88 TL

250 x 3,6835 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
21.3 mm
d 16.8 mm
H3  9.0 mm
H1 18.5 mm
H2 19.5 mm
Cıvata Dişi M10
Tip 1
Renk Gri
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin