Menü Arama

Cıvata Koruma Kapağı 29.8 mm LDPE Siyah

Siyah LDPE Cıvata Koruma Kapakları, hava koşullarına ve müdahalelere karşı koruma sağlar ve son görünümü güzelleştiren uygun bir seçenektir.
Ürün kodu:

12970

168360 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
120 - 999 24,6778 TL
1000 - 1199 14,1016 TL
1200 + 10,0725 TL
Standart paket: 1200

Şunun katları halinde sipariş ver: 120

Toplam fiyat:

2.961,34 TL

120 x 24,6778 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 37.7 mm
d 29.8 mm
H3 17.0 mm
H1 31.0 mm
H2 33.2 mm
Renk Siyah
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin