Menü Arama

Cıvata Koruma Kapakları

Stokta

Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.

Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.

Çeşitli renklerde mevcuttur.

  • Ek yeri bağlantı parçalarını kurcalamaya ve hava koşullarına karşı korur.
  • Uygulamanıza zarif bir görünüm katar.
  • Dış mekan uygulamaları için harika bir seçim.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Yeşil, Brown Seri Kodu: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi D Renk Tip Satın Al
11,0399 TL - 11,0399 TL 473 Stokta
39.7 mm
Beyaz
1,2301 TL - 3,0138 TL 1786500 Stokta
M8
16.8 mm
Gri
1
1,4825 TL - 3,6321 TL 252000 Stokta
10.9 mm
Siyah
1,5034 TL - 3,6835 TL 25000 Stokta
M10
21.3 mm
Gri
1
6,3085 TL - 8,8319 TL 26200 Stokta
M16
29.8 mm
Gri
1
11,9861 TL - 29,366 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M24
44.4 mm
Gri
1
10,0725 TL - 24,6778 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.7 mm
Beyaz
10,0725 TL - 24,6778 TL 93800 Stokta
37.7 mm
Siyah
5,562 TL - 13,6269 TL 59360 Stokta
27.5 mm
Beyaz
1,2301 TL - 3,0138 TL 408257 Stokta
16.8 mm
Siyah
7,1777 TL - 7,9751 TL 310400 Stokta
29.8 mm
Siyah
2,4712 TL - 6,0544 TL 1200 Stokta
M14
Beyaz
1
0,9431 TL - 2,3106 TL 5000 Stokta
12.9 mm
Beyaz
2,2711 TL - 5,564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
15.8 mm
Beyaz
1
2,1029 TL - 5,152 TL 28800 Stokta
M12
Siyah
1
3,722 TL - 9,1188 TL 28000 Stokta
1/4
Siyah
1
4,1847 TL - 10,2524 TL 5250 Stokta
7/16
Beyaz
1
0,9431 TL - 2,3106 TL 92500 Stokta
12.9 mm
Siyah
5,562 TL - 13,6269 TL 3160 Stokta
27.5 mm
Siyah
2,3922 TL - 5,861 TL 20520 Stokta
M14
Siyah
1
  • / 5
Cıvata Koruma Kapağı 31.8 mm LDPE Beyaz

12921

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
473 Stokta
Özellikler
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Cıvata Koruma Kapağı M8 12.8 mm LDPE - PIR Gri

494803

Fiyat Aralığı
3,0138 TL - 1,2301 TL

Stok Seviyeleri
1786500 Stokta
Özellikler
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı 9.8 mm LDPE - PIR Siyah

15211

Fiyat Aralığı
3,6321 TL - 1,4825 TL

Stok Seviyeleri
252000 Stokta
Özellikler
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Cıvata Koruma Kapağı M10 16.8 mm LDPE - PIR Gri

494804

Fiyat Aralığı
3,6835 TL - 1,5034 TL

Stok Seviyeleri
25000 Stokta
Özellikler
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Cıvata Koruma Kapağı M16 23.7 mm LDPE - PIR Gri

494807

Fiyat Aralığı
8,8319 TL - 6,3085 TL

Stok Seviyeleri
26200 Stokta
Özellikler
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı M24 35.8 mm LDPE Gri

494811

Fiyat Aralığı
29,366 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı 29.8 mm LDPE Beyaz

12920

Fiyat Aralığı
24,6778 TL - 10,0725 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Cıvata Koruma Kapağı 29.8 mm LDPE Siyah

12970

Fiyat Aralığı
24,6778 TL - 10,0725 TL

Stok Seviyeleri
93800 Stokta
Özellikler
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Cıvata Koruma Kapağı 21.8 mm LDPE Beyaz

12726

Fiyat Aralığı
13,6269 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
59360 Stokta
Özellikler
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı 12.8 mm LDPE - PIR Siyah

12838

Fiyat Aralığı
3,0138 TL - 1,2301 TL

Stok Seviyeleri
408257 Stokta
Özellikler
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı 23.7 mm LDPE - PIR Siyah

12842

Fiyat Aralığı
7,9751 TL - 7,1777 TL

Stok Seviyeleri
310400 Stokta
Özellikler
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı M14 20.8 mm LDPE Beyaz

110823

Fiyat Aralığı
6,0544 TL - 2,4712 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • d
    20.8 mm
  • Cıvata Dişi
    M14
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı 9.8 mm LDPE - PIR Beyaz

12722

Fiyat Aralığı
2,3106 TL - 0,9431 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı M10 LDPE - PIR Beyaz

110825

Fiyat Aralığı
5,564 TL - 2,2711 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.8 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı M12 17.8 mm LDPE - PIR Siyah

110820

Fiyat Aralığı
5,152 TL - 2,1029 TL

Stok Seviyeleri
28800 Stokta
Özellikler
  • d
    17.8 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı 1/4 10.9 mm LDPE Siyah

10882

Fiyat Aralığı
9,1188 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
28000 Stokta
Özellikler
  • d
    10.9 mm
  • Cıvata Dişi
    1/4
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Beyaz

10887

Fiyat Aralığı
10,2524 TL - 4,1847 TL

Stok Seviyeleri
5250 Stokta
Özellikler
  • d
    15.8 mm
  • Cıvata Dişi
    7/16
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı 9.8 mm LDPE - PIR Siyah

12837

Fiyat Aralığı
2,3106 TL - 0,9431 TL

Stok Seviyeleri
92500 Stokta
Özellikler
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı 21.8 mm LDPE Siyah

12841

Fiyat Aralığı
13,6269 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
3160 Stokta
Özellikler
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı M14 20.8 mm LDPE Siyah

110822

Fiyat Aralığı
5,861 TL - 2,3922 TL

Stok Seviyeleri
20520 Stokta
Özellikler
  • d
    20.8 mm
  • Cıvata Dişi
    M14
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene