Ako čítať technické výkresy: komplexný sprievodca

Konštruktér pri pohľade na technický výkres

Pochopenie technických výkresov zahŕňa schopnosť interpretovať línie a symboly toho, na čo sa pozeráte. Táto znalosť nie je len najlepším spôsobom, ako čítať výkres v strojárstve, ale jediný spôsob, ako dosiahnuť požadované výsledky. Zostavili sme túto príručku, ktorá vám s tým pomôže. Budeme sa zaoberať: 

Pochopenie základov výkresov: čiary, rozmery a stupnice 

Identifikačné symboly a poznámky: konvencie a referencie

Ako čítať rozmery v technických výkresoch 

Aké sú typy technických výkresov?

 

Pochopenie základov výkresu: čiary, rozmery a stupnice 

Pri návrhu výrobku je zásadné vedieť, ako čítať technické výkresy. Technický výkres obsahuje informácie o konštrukcii, špecifikáciách a montážnych pokynoch. Predstavuje jazyk konštruktérov a inžinierov. Nenahrádza 3D model (CAD), ktorý je vynikajúcou vizualizáciou finálneho výrobku, ale obsahuje množstvo údajov, ktoré v CAD modeli chýbajú. 

Technický výkres pozostáva z viacerých častí, pričom každá časť využíva rôzne prvky a techniky na presné a podrobné zobrazenie konkrétneho dielu. Základné technické výkresy zahŕňajú najmä čiary, rozmery a mierky. 

Čiary: Ako čítať výkresy 

Čiary popisujú tvary, definujú hrany a vyjadrujú rôzne vlastnosti. Na správne čítanie technických výkresov je potrebné oboznámiť sa s jednotlivými typmi čiar. Bežné typy čiar: 
 

Súvislá silná čiara

Súvislá silná čiara: označuje obrysy alebo hrany. 

Súvislá tenká čiara

Súvislá tenká čiara: používa sa na znázornenie imaginárnych priesečníkov, projekčných čiar, poklopov, línií ohybu, otáčaných profilov a krátkych stredových čiar 

Čiarkované tenké čiary

Čiarkované tenké čiary: môžu byť aj hrubé, no musia byť konzistentné v rámci výkresu. Označujú skryté línie a skryté hrany. 

Čerchované silné čiary s bodkami

Čerchované silné čiary s bodkami: udávajú povrch 

Čerchované tenké čiary s bodkami

Čerchované tenké čiary s bodkami: používajú sa na označenie osových línií pred rovinami rezu. 

Tenká čerchovaná čiara s hrubými koncami:

Tenká čerchovaná čiara s hrubými koncami: označuje rovinu rezu danej časti. Ak čiara rezu prechádza viacerými rovinami, zmena smeru sa vyznačuje pomocou výraznejších koncov. 

11 - 6554_Essentra_Article Elements - Mono 1_0 (aw)-06.jpg

Súvislá tenká čiara so zlomami: signalizuje prerušenie, keď je nutné zobrazenie dielu skrátiť, aby sa zmestil do výkresu a bol prehľadný. 

12 - 6554_Essentra_Article Elements - Mono 1_0 (aw)-07.jpg

Súvislá čiara voľne od ruky: označuje prerušenie alebo hranice rezu, najmä pri ručnom kreslení. 

Čerchovaná tenká čiara s dvoma čiarkami

Čerchovaná tenká čiara s dvoma čiarkami: označuje susedné komponenty a tiež alternatívne alebo extrémne pozície. Ak sa označujú ohyby, tieto čiary predstavujú počiatočné obrysy pred ohybom. Môžu tiež zobrazovať časti pred rovinou rezu. 

14 - 6554_Essentra_Article Elements - Mono 1_0 (aw)-02.jpg

Štrafovanie: kreslí sa pod uhlom 45° a slúži na znázornenie vnútorného pohľadu – rezu cez plné časti objektu v rovine rezu. 

Rozmery a mierky v strojárskych výkresoch 

Rozmery udávajú veľkosť, tvar a polohu jednotlivých prvkov v rámci technického výkresu. Zvyčajne sú vyjadrené číselnými hodnotami a symbolmi, čo umožňuje presnú výrobu alebo reprodukciu dielov. 

Základy čítania rozmerov sú jednoduché na pochopenie. Napríklad: 

Ø označuje priemer 

H znamená výšku 

L označuje dĺžku 

Mierka v technických výkresoch slúži na proporcionálne zobrazenie objektov v obmedzenom priestore. Vyjadruje pomer medzi výkresom a skutočnou veľkosťou objektu. 

Mierky ako 1:1, 1:2, 1:5 alebo 1:10 znamenajú, že prvé číslo označuje pomer na výkrese a druhé skutočnú veľkosť. Mierka zabezpečuje zachovanie presných rozmerov a proporcií. 

Identifikačné symboly a poznámky: konvencie a referencie 

Správne čítanie technických výkresov vyžaduje znalosť bežne používaných konvencií a odkazov. 

4 - 6554_Essentra_Article Elements - Mono 1_0 (aw)-13.jpg

ISO 128 je medzinárodný štandard pre vizuálnu reprezentáciu používanú v technických výkresoch. Štandardizované symboly predstavujú rôzne prvky, súčasti alebo materiály. Napríklad plus alebo mínus – ako je znázornené tu – oznamuje presnosť aproximácie v informačnom poli. 

Skratky a poznámky poskytujú stručne informácie – často ide o skratky materiálov alebo technických údajov. Referenčné tabuľky alebo vysvetlivky v legendách výkresu pomáhajú tieto skratky správne interpretovať. 
 

Vysvetlenie technických výkresov 

Nižšie uvádzame výkres kónickej krytky, ktoré chránia profily pred poškodením, nečistotami a pred vniknutím vlhkosti či kvapalín počas výroby, skladovania alebo prepravy. 

Vysvetlenie technických výkresov

Začnime informačným okienkom na pravej strane technického výkresu. Tento blok obsahuje údaje o tom, kto navrhol daný produkt – v tomto prípade spoločnosť Essentra Components. 

V spodnej časti titulného bloku sú uvedené ďalšie informácie o krytke. Pozrite nižšie na prehľad o technických výkresoch. 

Rozmery v tabuľke sú uvedené v milimetroch. 
Tento štandard znamená, že merania by sa nemali vykonávať priamo z výkresu. Uvedené hodnoty vám poskytnú všetky potrebné informácie. 

Po výrobe sa všetky diely môžu mierne líšiť v skutočných rozmeroch. Lineárna tolerancia udáva prípustnú mieru odchýlky od nominálnych rozmerov výrobku. 

 

technical drawing of tapered with specifications

Premietanie: 
Výkresy môžu byť zobrazené buď v prvom kvadrante (tzv. európske premietanie), alebo v treťom kvadrante (tzv. americké premietanie). Premietanie v treťom kvadrante sa používa najmä v USA, Spojenom kráľovstve, Japonsku, Austrálii a Kanade. Všetky ostatné krajiny využívajú premietanie v prvom kvadrante. 

Uhlová tolerancia rozmeru: 
Rovnako ako lineárna tolerancia udáva, aká odchýlka je prípustná. 

Ak sú polomery ohybov alebo zaoblenia rohov dielu rovnaké, prípadne ak prevláda určitý polomer, je štandardné tieto polomery na výkrese nezobrazovať. Namiesto toho sa uvádzajú ako nešpecifikované polomery. 

Požiadavka pri návrhu výliskov zo vstrekovania plastov: 
Pri výpočtoch v stupňoch sa uhol návrhu meria od zvislej osi formy s prihliadnutím na zmrštenie materiálu. 

Všimnite si, že zobrazený materiál je LDPE (nízkohustotný polyetylén) – často používaný termoplast. 

Technický výkres skosenia so špecifikáciami

Ako čítať rozmery v technických výkresoch 

Nižšie je zobrazená časť technického výkresu spolu s legendou. Už vieme, že všetky merania sú uvedené v milimetroch, takže napríklad stačí priradiť označenie D1 k príslušnej hodnote v tabuľke a zistíme, že jeho hodnota je 11,3 mm. D2 zodpovedá hodnote 13,2 mm, a tak ďalej

 Výkres ukazuje, ako čítať rozmery

Čo je lineárna tolerancia? 

Pri čítaní technických výkresov je dôležité rozumieť aj toleranciám, ktoré sú štandardnou súčasťou výkresu. V titulnom poli výkresu nájdete tri stĺpce – každý z nich označuje prípustnú odchýlku rozmeru v závislosti od počtu desatinných miest. 

Stĺpec 0: rozmer bez desatinného miesta 

Stĺpec 0.0: rozmer s jedným desatinným miestom 

Stĺpec 0.00: rozmer s dvoma desatinnými miestami 

Napríklad rozmer D1 je 11,3 mm. Keďže obsahuje jedno desatinné miesto, použijeme stĺpec 0.0. Tento rozmer zároveň spadá do rozsahu 10–30 mm. Ak je v tomto rozsahu uvedená tolerancia napríklad ±0,20 mm, znamená to, že akceptovateľná veľkosť dielu sa môže pohybovať medzi 11,1 mm a 11,5 mm.Čo je premietanie v treťom kvadrante? 

Čo je premietanie v treťom kvadrante? 

Pochopenie technických výkresov zahŕňa aj znalosť typu premietania. Pri premietaní v treťom kvadrante platí, že: 

pôdorys je umiestnený nad nárysom, 

pravý bokorys sa zobrazuje na pravej strane výkresu. 

Na porovnanie, pri premietaní v prvom kvadrante je pôdorys pod nárysom a pravý bokorys sa nachádza na ľavej strane. Typ použitého premietania je spravidla vyznačený ikonou v titulnom poli výkresu. 

 Obrázok premietania v prvom a treťom kvadrante

Zatiaľ čo technický výkres v príklade uvedenom vyššie zobrazuje symbol a označuje premietanie v treťom kvadrante, niektorí konštruktéri používajú iba samotný symbol bez slovného popisu. 

Čítanie tabuliek a grafov: údaje a informácie vo výkresoch 

Používanie a interpretácia informácií z technických výkresov je jednoduchá, ak poznáte ich štruktúru. Starostlivo si preštudujte výkres, aby ste získali údaje týkajúce sa rozmerov, špecifikácií alebo ďalších relevantných parametrov. 

Tabuľky a grafy zvyčajne organizujú údaje prehľadným spôsobom. V tabuľkách si všímajte vzorce alebo vzťahy – napríklad vzostupné či zostupné poradie, zoskupenie podobných položiek alebo kategórií. 

Dôležité sú hlavičky stĺpcov, ktoré popisujú obsah jednotlivých stĺpcov a poskytujú informácie o parametroch uvedených v tabuľke. Pozorne čítajte aj riadky tabuľky – každý z nich zodpovedá konkrétnemu prvku alebo hodnote. 

Venujte pozornosť jednotkám merania, ktoré môžu byť uvedené priamo v hlavičke stĺpca alebo v samostatnej poznámke či legende. 

Tabuľky a grafy môžu obsahovať odkazy na iné časti výkresu, obrázky alebo poznámky v rámci výkresovej alebo sprievodnej dokumentácie. Využívajte tieto krížové odkazy pre doplňujúce informácie alebo kontext. 

Nezabúdajte skontrolovať všetky sprievodné poznámky, legendy alebo poznámky pod čiarou, ktoré objasňujú skratky, symboly alebo výrazy použité v tabuľke. 

Niektoré tabuľky alebo grafy uvádzajú aj rozsah, tolerancie či obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na prezentované údaje. Správne čítanie technických výkresov preto vyžaduje pozornosť voči týmto detailom, ktoré sú kľúčové pre pochopenie presnosti a použiteľnosti informácií. 

Aké sú typy technických výkresov? 

Existuje viacero typov technických výkresov používaných v rôznych oblastiach na znázornenie aspektov návrhov, výrobkov alebo systémov. Bez ohľadu na konkrétny typ je dôležité rozumieť symbolom, tabuľkám a výkresovým konvenciám. 

Plán: Podrobný technický výkres zameraný na architektonické alebo inžinierske stavby. Obsahuje presné údaje o rozmeroch, materiáloch, konštrukčných postupoch a ďalších špecifikáciách potrebných na realizáciu stavby alebo výroby. 

Bloková schéma: Zjednodušené vizuálne zobrazenie znázorňujúce štruktúru, súčasti alebo vzťahy v rámci systému. Často sa používa na vysvetlenie konceptov, procesov alebo zložitých systémov. Uplatňuje sa v strojárstve, automatizácii či softvérovom inžinierstve. 

Elektrická schéma: Výkres špecificky určený na znázornenie elektrických alebo elektronických obvodov. Ukazuje zapojenie, komponenty a elektrické vzťahy v rámci obvodu. Používa štandardizované symboly pre prvky ako rezistory, kondenzátory, tranzistory či vodiče 

Praktická poznámka: 

Pred nákupom si môžete stiahnuť 3D CAD modely a objednať vzorky na otestovanie. Tieto možnosti sú dostupné pre väčšinu našich produktov a umožnia vám overiť správny rozmer, tvar aj funkčnosť riešenia. 

Ak si nie ste istí výberom, radi vám poradíme. Nech už potrebujete čokoľvek, môžete sa spoľahnúť na rýchlu expedíciu. 

Objednajte si vzorky zadarmo alebo si stiahnite 3D CAD modely. 

Potrebujete poradiť? 

Kontaktujte naše obchodno-technické oddelenie e-mailom na sales@essentracomponents.sk alebo zavolajte na číslo +421 221 291 111.  
Radi vám pomôžeme s výberom riešení pre váš projekt.