Výhody odvzdušňovacích skrutiek

Wixroyd vented screws

Čo sú odvzdušňovacie skrutky? Táto príručka vysvetľuje všetko, čo potrebujete vedieť o týchto dôležitých spojovacích prvkoch. Tiež známe ako vákuové odvzdušňovacie skrutky, existujú v rôznych typoch, rovnako ako bežné skrutky. Napríklad môžete získať odvzdušňovacie skrutky s valcovou hlavou. Takže otázka znie, čo robí odvzdušňovacie skrutky jedinečnými? Táto príručka na ňu odpovie a pokryje tieto témy:

Úvod do odvzdušňovacích skrutiek

Odvzdušňovacie skrutky sú špeciálny typ spojovacieho prvku navrhnutý s jedinečnou vlastnosťou, ktorá ich odlišuje od bežných skrutiek. Obsahujú otvor vyvŕtaný cez stred, ktorý umožňuje uvoľnenie plynov a tlaku, typicky vo vákuových aplikáciách.

How a vented screw works

Slepý závitový otvor vo vákuovom systéme zanecháva na dne zvyškový priestor so vzduchom, ktorý sa nedá úplne odčerpať počas vákuového cyklu, keď sa do otvoru naskrutkuje skrutka, čap alebo iný spojovací prvok. Samotná skrutka má tvar špirály s veľkou povrchovou plochou, ktorá tiež obsahuje dutiny so zachyteným vzduchom. To spôsobuje tzv. virtuálne netesnosti.

Odvzdušňovacie skrutky a spojovacie prvky zabezpečujú priame odvzdušnenie týchto dutín, čo umožňuje úplné odčerpanie zachytených objemov vzduchu v závitoch a na dne otvorov. Tým sa urýchľuje proces odčerpávania a pomáha zlepšovať výkon systému.

Prezrite si naše odvzdušnené skrutky

Výhody odvzdušňovacích skrutiek

Funkcia odvzdušňovacích skrutiek presahuje tradičné spájanie. Táto na prvý pohľad jednoduchá úprava pomáha odstraňovať virtuálne netesnosti zo systémov vysokého vákua (HV a UHV), čím zlepšuje čas odčerpávania. Plyny zachytené na dne závitového otvoru môžu uniknúť cez centrálny otvor vedený stredom skrutky.

Sú najúčinnejšie, keď sa používajú spolu s odvzdušňovacími podložkami, ktoré podporujú uvoľňovanie plynov zachytených pod hlavou skrutky. Pozrime sa bližšie na výhody, ktoré odvzdušňovacie skrutky ponúkajú.

Zlepšená vyrovnávacia regulácia tlaku

Vyrovnávanie tlaku zahŕňa udržiavanie rovnováhy alebo ekvilibria medzi tlakom vo vnútri a mimo uzavretého krytu. Odvzdušňovacie skrutky sa často používajú v zariadeniach alebo krytoch, ktoré musia zostať utesnené pred vonkajším prostredím. Ich úlohou je zabezpečiť, aby medzi dvoma prostrediami nebol významný rozdiel tlaku.

Ak sa tlak vo vnútri a mimo krytu líši v dôsledku zmien teploty alebo nadmorskej výšky, odvzdušňovacie skrutky s kanálmi umožňujú prechod vzduchu alebo plynov. Efektívnym zabránením hromadeniu vnútorného tlaku prispievajú odvzdušňovacie skrutky k bezpečnosti, spoľahlivosti a výkonu aplikácie. Ich schopnosť regulovať zmeny tlaku z nich robí cennú súčasť pri zabezpečení dlhej životnosti a funkčnosti uzavretých krytov a systémov.

Zabránenie hromadeniu vnútorného tlaku

Hromadenie vnútorného tlaku v uzavretom kryte, systéme alebo komponente môže nastať z rôznych dôvodov, ako sú zmeny teploty, chemické reakcie alebo mechanické procesy vo vnútri uzavretého priestoru.

Nadmerný vnútorný tlak môže mať negatívne dôsledky vrátane možného poškodenia krytu, zlyhania systému alebo dokonca ohrozenia bezpečnosti. Môže viesť k deformácii alebo prasknutiu uzavretej nádoby alebo komponentov systému. Prevencia alebo riadenie hromadenia vnútorného tlaku je dôležité na zachovanie integrity systému a zabezpečenie jeho bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Odvzdušňovacie skrutky sú ideálne na umožnenie kontrolovaného uvoľnenia zachyteného vzduchu, čím sa predchádza nadmernému tlaku.

Zlepšený prietok vzduchu a ventilácia

Toto využitie odvzdušňovacích skrutiek sa zameriava na podporu prúdenia vzduchu a ventilácie v rámci systému, komponentu alebo krytu. Umožňujú cirkuláciu čerstvého vzduchu pri odvádzaní zatuchnutého alebo znečisteného vzduchu. Pri strategickom použití vytvárajú kanály, ktorými môže prechádzať vzduch, čím pomáhajú odvádzať teplo generované komponentmi, ako sú procesory, výkonová elektronika alebo motory. Tento chladiaci efekt zabraňuje prehriatiu, ktoré môže viesť k zhoršeniu výkonu alebo dokonca k zlyhaniu komponentu. Zlepšením chladenia prispievajú odvzdušňovacie skrutky k spoľahlivosti a efektívnosti strojov a elektronických zariadení.

Použitie odvzdušňovacích skrutiek

Použitie sa rozprestiera naprieč rôznymi priemyselnými odvetviami a prostrediami, kde je dôležitá regulácia tlaku, kontrola vlhkosti a riadenie prúdenia vzduchu. Tieto špecializované spojovacie prvky zohrávajú kľúčovú úlohu pri zachovaní integrity a výkonu zariadení a systémov – od priemyselných strojov po letecké komponenty. V tomto kontexte nachádzajú odvzdušňovacie skrutky rozmanité uplatnenie, pričom prispievajú k bezpečnosti, spoľahlivosti a dlhej životnosti kritických komponentov a systémov. Bežné aplikácie – a dôvody, prečo sa používajú – zahŕňajú napríklad:

Potravinárske spracovanie

Vákuové komory sa používajú na zníženie tlaku, čo následne ovplyvňuje tlak kvapalín v materiáloch. Táto zmena vyvoláva fázovú premenu, pri ktorej sa kvapaliny menia na plyny –kľúčový proces pri sušení potravín. Znížením tlaku sa vlhkosť účinne odstraňuje z potravín, čím sa predlžuje ich trvanlivosť a zachováva kvalita.

Príklad:

  • Vákuové sušiace stroje

Priemyselné stroje a zariadenia

Keď priemyselné stroje a zariadenia fungujú v uzavretých alebo kontrolovaných prostrediach, vyrovnávanie tlaku je kľúčové. Odvzdušňovacie skrutky pomáhajú predchádzať poškodeniu spôsobenému rozdielmi tlaku. Umožnením kontrolovaného prúdenia vzduchu tieto skrutky zabezpečujú, že vnútorný a vonkajší tlak zostávajú vyrovnané. To je zásadné pri predchádzaní únikom, udržiavaní tesnení a zachovaní integrity komponentov zariadenia.

Príklady:

  • Výroba polovodičov, ktorá zvyčajne využíva ultra vysoké vákuum (UHV), patrí medzi najnáročnejšie priemyselné prostredia z hľadiska uvoľňovania plynov a kontaminácie časticami. Častica veľká iba jeden mikrón môže spôsobiť skrat v zariadení s vysokou hodnotou.
  • Zariadenia na vákuové nanášanie vrstiev, ktoré sa používajú na nanášanie tenkých vrstiev materiálov na povrchy v priemyselných odvetviach, ako je optika, elektronika a automobilový priemysel.
  • Systémy vysokého a ultravysokého vákua v kontrolovaných prostrediach
  • Kúrenie, ventilácia a klimatizácia (HVAC) systémy
  • Vonkajšie zariadenia a konštrukcie vrátane solárnych inštalácií

Optické vlákna

Vykonávaním výrobných procesov vo vákuu môžu optické zariadenia dosiahnuť vyšší výkon, spoľahlivosť a presnosť, čo v konečnom dôsledku zvyšuje ich účinnosť v aplikáciách. Táto prax odráža rastúci trend v odvetví a zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú vákuové prostredia zohrávajú vo výrobe optických zariadení.

Príklady:

  • Povrchová úprava šošoviek
  • Laserová optika
  • IR detektory

Elektronika a elektrické systémy

Elektronika počas prevádzky generuje teplo. Efektívny odvod tepla je preto kľúčový na zabránenie prehriatia a zachovanie životnosti komponentov. Poskytovaním kanálov pre prúdenie vzduchu pomáhajú odvzdušňovacie skrutky pri odvádzaní tepla tým, že umožňujú cirkuláciu vzduchu vo vnútri krytov, čím prispievajú k bezpečným prevádzkovým teplotám.

Treba tiež vziať do úvahy, že elektronické a elektrické kryty sú často utesnené, aby chránili citlivé komponenty pred vplyvmi prostredia. Zmeny teploty a nadmorskej výšky však môžu viesť k rozdielom tlaku vo vnútri týchto krytov. Odvzdušňovacie skrutky umožňujú kontrolované vyrovnávanie tlaku, čím sa zabraňuje poškodeniu tesnení, tesniacich krúžkov a citlivých elektronických komponentov.

Príklady:

  • Ovládacie panely a skrine
  • Dátové centrá
  • Meracie prístroje
Aplikácie pre odvzdušnené skrutky

Automobilový priemysel a doprava

Odvzdušňovacie skrutky sa často používajú v automobilových dieloch na vyrovnávanie tlaku a zabránenie hromadeniu vlhkosti v motore a iných kritických systémoch. Používajú sa dokonca aj v priehradkách na rukavice.

Letecký a vesmírny priemysel

Odvzdušňovacie skrutky zohrávajú zásadnú úlohu pri udržiavaní rovnováhy tlaku v komponentoch lietadiel. To je kritické vzhľadom na široký rozsah nadmorských výšok, v ktorých lietadlá operujú. Odvzdušňovacie skrutky zabraňujú rozdielom tlaku, ktoré by inak mohli viesť k štrukturálnemu poškodeniu, možným únikom alebo narušeniu tesnení, čím zabezpečujú celkovú bezpečnosť a integritu lietadla. S rastúcou nadmorskou výškou klesá atmosférický tlak. Starostlivým riadením množstva vzduchu vo vákuovej komore je možné vytvoriť podmienky v špecifických výškach, čo umožňuje simuláciu vysokých nadmorských výšok na testovanie produktov a materiálov určených pre letecký alebo letecko-kozmický priemysel.

Príklady:

  • Avionické priestory a systémy
  • Prístrojové vybavenie a kokpit
  • Prístupové panely a dvere
  • Systémy riadenia prostredia

Zdravotníctvo

Udržiavanie dokonale čistého prostredia bez kontaminantov je rozhodujúce vo výskumných laboratóriách a pri výrobe zdravotníckych zariadení. So živými vzorkami sa pracuje a lieky sa vyrábajú vo vákuu, aby sa zabránilo kontaminácii. Odvzdušňovacie skrutky sa môžu používať v zdravotníckych zariadeniach, aby sa zabránilo kontaminácii počas sterilizácie.

Príklady:

  • Diagnostické zobrazovacie zariadenia
  • Zariadenia na monitorovanie pacientov
  • Laboratórne vybavenie a sterilné priestory
  • Respiračné a ventilačné zariadenia

Prečítajte si o ďalších kľúčových komponentoch používaných v zariadeniach na starostlivosť o pacientov.

Typy odvzdušňovacích skrutiek

Bežné skrutky existujú v rôznych typoch. Rovnako aj odvzdušňovacie skrutky. Napríklad tak, ako sú dostupné skrutky s valcovou hlavou na imbus, existujú aj odvzdušňovacie skrutky s valcovou hlavou na imbus. Tu sú bežné typy odvzdušňovacích skrutiek a ich využitie.

Ventilačné strojové skrutky zapustené

Odvzdušňovacie zapustené strojné skrutky

●    Vnútorný šesťhran na presnú montáž
●    Ideálne, keď je priestor na povrchu obmedzený
●    Centrálny odvzdušňovací otvor znižuje virtuálne netesnosti vo vysokovakuových systémoch
●    Nerezová oceľ 304 – dobrá pevnosť a vynikajúca odolnosť proti korózii

Ventilované skrutky - valcová hlava

Odvzdušňovacie skrutky – s valcovou hlavou (Cap Head)

●    Vnútorný šesťhran na presnú montáž
●    Ideálne, keď je priestor na povrchu obmedzený
●    Vyrobené z ultrazvukovo čistenej austenitickej nerezovej ocele 304 – dobrá pevnosť a vynikajúca odolnosť proti korózii

Ventilované skrutky - Šesťhranná hlava

Odvzdušňovacie skrutky – so šesťhrannou hlavou (Hex Head)

●    Šesťhranná hlava pre odolnosť a presnú aplikáciu krútiaceho momentu
●    Znížené riziko strhnutia hlavy
●    Jednoduchá montáž alebo demontáž aj v stiesnených alebo ťažko prístupných priestoroch
●    Nerezová oceľ 304 pre pevnosť a odolnosť proti korózii

Ventilačné skrutky - gombíková hlava s vnútorným šesťhranom

Odvzdušňovacie skrutky – s nízkou pologuľatou hlavou na imbus (Socket Button Head)

●    Vnútorný šesťhran na presnú montáž a v prípadoch, keď je priestor na povrchu obmedzený
●    Nízky profil hlavy minimalizuje riziko zachytenia o odev alebo vybavenie
●    Nerezová oceľ 304 pre pevnosť a odolnosť proti korózii

Tiež môže byť užitočné pozrieť si článok Aký je rozdiel medzi metrickými a štandardnými spojovacími prvkami?

Odvzdušňovacie podložky

Odvetrávané Ploché podložky

Naša ponuka nehrdzavejúcich oceľových odvzdušňovacích podložiek sa používa so všetkými typmi odvzdušňovacích skrutiek na zlepšenie rýchlosti a výkonu vytvárania vákua vo vákuových komorách. Bežne sa používajú priemyselných strojoch alebo automobilových komponentoch.

Prezrite si našu ponuku odvzdušňovacích podložiek

Stiahnite si bezplatné CAD súbory a vyskúšajte pred nákupom

Pre väčšinu riešení sú k dispozícii bezplatné CAD súbory, ktoré si môžete stiahnuť. Môžete si tiež vyžiadať bezplatné vzorky, aby ste sa uistili, že ste si vybrali správny produkt pre vaše potreby.

Ak si nie ste celkom istí, ktoré riešenie bude pre vašu aplikáciu najvhodnejšie, naši odborníci vám vždy radi poradia.

Nech sú vaše požiadavky akékoľvek, môžete sa spoľahnúť na rýchle odoslanie. Požiadajte o svoje bezplatné vzorky alebo si stiahnite bezplatné CAD súbory už teraz.

Máte otázky?

Napíšte nám na sales@essentracomponents.sk alebo sa obráťte na jedného z našich odborníkov pre ďalšie informácie o ideálnom riešení pre vašu aplikáciu na čísle +421 221 291 111