Sprievodca univerzálnymi kĺbmi

Výber univerzálnych kĺbov

Univerzálne kĺby, nazývané aj uni kĺby, sú mechanické komponenty, ktoré spájajú dva rotačné hriadele a umožňujú im prenášať rotačný pohyb aj v prípade, že nie sú v jednej osi. Tieto kĺby sú kľúčové pre umožnenie flexibility a kompenzáciu uhlového vychýlenia medzi hriadeľmi. Zabezpečujú efektívny prenos výkonu aj vtedy, keď hriadele pracujú pod rôznymi uhlami. Hoci sú odolné, univerzálne kĺby si spravidla vyžadujú pravidelnú údržbu, pretože počas nepretržitej prevádzky a zaťaženia podliehajú opotrebovaniu. V tomto sprievodcovi sa pozrieme na:

Čo sú typy univerzálnych kĺbov?
Teleskopické univerzálne kĺby

Jednoduché univerzálne kĺby
Jednoduchý univerzálny kĺb – plné konce bez otvoru
Dvojité univerzálne kĺby
Dvojitý univerzálny kĺb – plné konce bez otvoru
Mechy
Použitie univerzálnych kĺbov

Čo sú typy univerzálnych kĺbov?

Stojí za zmienku, že pojem univerzálny kĺbový hriadeľ sa často používa ako synonymum univerzálneho kĺbu, no nie je to úplne to isté. Univerzálny kĺbový hriadeľ konkrétne označuje zostavu, ktorá spája dva hriadele a zahŕňa univerzálny kĺb. Používa sa v automobilových hnacích hriadeľoch, priemyselných strojoch, poľnohospodárskej technike, leteckých riadiacich systémoch, lodných pohonoch, robotike, systémoch obnoviteľnej energie a stavebných zariadeniach.

Univerzálne kĺby existujú v niekoľkých typoch, pričom každý je prispôsobený konkrétnym mechanickým požiadavkám a aplikáciám. Tieto typy riešia rôzne stupne uhlového vychýlenia, nosnosti a prevádzkových nárokov, pričom správna voľba je rozhodujúca pre optimalizáciu účinnosti a životnosti systému. Dosiahnutie riadenia pohybu často znamená integráciu doplnkových komponentov, ako sú trapézové skrutky alebo guľôčkové skrutky.

Teleskopické univerzálne kĺby

Teleskopické univerzálne kĺby

Teleskopické univerzálne kĺby kombinujú schopnosti univerzálneho kĺbu a teleskopického hriadeľa. Tieto kĺby sa skladajú z dvoch vidlíc spojených teleskopickým hriadeľom, čo umožňuje uhlové vychýlenie a zároveň prispôsobenie sa zmenám dĺžky. Tento dizajn umožňuje kĺbu roztiahnuť sa alebo stiahnuť podľa zmeny vzdialenosti medzi prepojenými komponentmi.

Kľúčové vlastnosti:
●    Dvojitá funkčnosť – spája uhlovú flexibilitu pre nevyrovnané hriadele (ako dvojitý univerzálny kĺb) s nastaviteľným teleskopickým hriadeľom
●    Zvláda uhlové vychýlenie aj zmeny dĺžky hriadeľa počas montáže
●    Efektívne prenáša krútiaci moment medzi prepojenými komponentmi
●    Odolný – dostupný v oceľovom a nerezovom vyhotovení na zvládanie vysokého zaťaženia
●    Maximálny uhol ohybu na kĺb (zvyčajne 45 stupňov)
●    Pred-mazané pre dlhodobý výkon (skontrolujte konkrétne modely pre potvrdenie)

Pozrite si našu ponuku univerzálnych teleskopických kĺbov

Jednoduché univerzálne kĺby

Jednoduché univerzálne kĺby

Jednoduché univerzálne kĺby ponúkajú rotačnú flexibilitu pre nevyrovnané hriadele v jednej osi. Prenášajú krútiaci moment a rotáciu pod uhlom, čo ich robí ideálnymi na spojenie neparalelných osí.

Tieto kĺby vynikajú schopnosťou zvládať stredné uhlové vychýlenie pri prenose krútiaceho momentu. Dodávajú sa v dvoch možnostiach ložísk: jednoduché alebo ihlové valčekové ložiská, obe pred-mazané na bezúdržbovú prevádzku.

Kľúčové vlastnosti:
●   Kompenzuje uhlové vychýlenie (do 45 stupňov na kĺb)
●    Prenáša krútiaci moment
●    Bezúdržbový (mazaný na celú dobu životnosti)
●    Dostupný s klzným ložiskom alebo s ihlovým valčekovým ložiskom
●    Tichá a plynulá prevádzka 
●    Odolný do náročného prostredia (často vyrobený z ocele alebo nerezu)

 

Jednoduché univerzálne kĺby

Jednoduchý univerzálny kĺb – plné konce bez otvoru

Jednoduchý univerzálny kĺb – plné konce bez otvoru

Tento kĺb sa odlišuje od štandardných jednoduchých univerzálnych kĺbov najmä svojou konštrukciou a použitím. Na rozdiel od bežných jednoduchých univerzálnych kĺbov, ktoré často obsahujú vyvŕtané konce na pripevnenie hriadeľa, tieto kĺby sú špeciálne vyrobené s plnými koncami bez otvoru. To vám umožňuje navrhnúť si vlastný systém otvorov.

Kým štandardné jednoduché univerzálne kĺby uprednostňujú jednoduchú montáž hriadeľa prostredníctvom vyvŕtaných koncov, plné konce bez otvoru ponúkajú flexibilitu. Ak vám nevyhovuje štandardná veľkosť, môžete si kĺby upraviť na svoje špecifické rozmery. Ideálne pre priemyselné stroje.

Kľúčové vlastnosti:
●    Zvýšená odolnosť a pevnosť – dostupné v oceľovom aj nerezovom vyhotovení
●    Umožňuje plynulý prenos krútiaceho momentu a rotácie medzi nevyrovnanými hriadeľmi, s uhlovým vychýlením do 45 stupňov na kĺb
●    Schopnosť vysokej rýchlosti – v závislosti od ložiska je možné dosiahnuť maximálnu hnaciu rýchlosť 1000 ot./min
●    Navrhnuté do prostredia s vysokým zaťažením
●    Funguje ticho a plynulo, minimalizuje trenie a opotrebovanie pre konzistentný výkon v čase

Pozrite si našu ponuku jednoduchých univerzálnych kĺbov – plné konce bez otvoru

Dvojité univerzálne kĺby

Dvojité univerzálne kĺby 

Dvojité kĺby sú mechanické spojky používané na prenos rotačného pohybu medzi dvomi hriadeľmi, ktoré nie sú vo vzájomnej osi. Skladajú sa z dvoch jednoduchých univerzálnych kĺbov spojených medzihriadeľom, čo umožňuje hladší prenos výkonu a znížené vibrácie v porovnaní s jednoduchým univerzálnym kĺbom.

Tieto dvojité kĺby sú skonštruované tak, aby odolali vysokým zaťaženiam a poskytovali dlhodobý výkon aj v náročných pracovných podmienkach. Dokážu sa ohnúť do 45 stupňov na kĺb, čo zabezpečuje presnú, tichú a plynulú prevádzku.

Kľúčové vlastnosti: 
●    Efektívne prenáša výkon aj pri nevyrovnaných hriadeľoch
●    Vyrobené z ocele alebo nerezu 304 pre pevnosť a odolnosť proti korózii
●    Navrhnuté na zvládanie vysokých zaťažení a poskytovanie dlhodobej životnosti v náročnom prostredí
●    Vysoká flexibilita – možnosť ohybu do 45 stupňov na kĺb, čo umožňuje univerzálne použitie
●    Zabezpečujú tichú a plynulú funkčnosť, znižujú prevádzkový hluk

Pozrite si našu ponuku dvojitých univerzálnych kĺbov

Dvojité univerzálne kĺby – plné konce bez otvoru

Dvojité univerzálne kĺby – plné konce bez otvoru

Dvojité kĺby s plnými koncami bez otvoru sú navrhnuté pre aplikácie, ktoré vyžadujú značné uhly ohybu alebo keď sú dva hriadele posunuté. Ich jedinečná konštrukcia ich robí ideálnymi pre náročné úlohy, ktoré vyžadujú vysokú kapacitu prenosu krútiaceho momentu a odolnosť proti opotrebovaniu, spolu so schopnosťou zvládnuť výrazné uhlové vychýlenie. Tieto dvojité kĺby sú skonštruované na zvládanie vysokých zaťažení a ponúkajú dlhodobý výkon v náročných podmienkach.

Kľúčové vlastnosti:
●    Kompenzuje až 45 stupňov ohybu na kĺb
●    Navrhnuté na spojenie nevyrovnaných alebo posunutých hriadeľov
●    Zvládne náročné aplikácie vyžadujúce vysoký krútiaci moment
●    Oceľ alebo nerez 304 pre pevnosť a odolnosť proti korózii
●    Odoláva extrémnym zaťaženiam a náročným pracovným podmienkam
●    Zabezpečuje presný, tichý a plynulý pohyb
●   Maximálna hnacia rýchlosť 1000 ot./min pre guľôčkové ložiská, v závislosti od typu ložiska

Pozrite si našu ponuku dvojitých univerzálnych kĺbov – plné konce bez otvoru

Mechy

Mechy

Mechy sa používajú pre flexibilitu, tesnenie a ochranu v rôznych aplikáciách. Sú navrhnuté na použitie s univerzálnymi kĺbmi a dostupné pre dvojité kĺby. Dokážu sa roztiahnuť a stiahnuť v závislosti od pohybu a zmien tlaku. Tieto mechy účinne chránia pred špinou, prachom, vlhkosťou a ďalšími nečistotami, čím zaisťujú dlhú životnosť aplikácie. Po naplnení mazivom poskytujú dlhodobé mazanie pre klzné ložiská. Pri inštalácii je potrebné zaistiť oba konce dvoma sťahovacími páskami (dostupné samostatne).

Kľúčové vlastnosti:
●    Prispôsobuje sa pohybu a zmenám tlaku
●    Chráni aplikácie pred prachom, špinou, vlhkosťou a ďalšími nečistotami
●    Kompenzuje teplotnú rozťažnosť, vibrácie a vychýlenie
●    Možnosť naplniť mazivom pre dlhodobé mazanie klzných ložísk
●    Vyrobené z PVC a gumy pre odolnosť a flexibilitu

Pozrite si našu ponuku mechov

Použitie univerzálnych kĺbov

Bez univerzálnych kĺbov by pevné spoje vyžadovali presné vyrovnanie hriadeľov, čo je často nepraktické vzhľadom na priestorové obmedzenia, vibrácie, teplotnú rozťažnosť alebo potrebu pohybu. Nasledujúca tabuľka zvýrazňuje bežné aplikácie, kde sa univerzálne kĺby najčastejšie používajú.

Typ Priemyselné stroje Dopravníkové systémy HVAC
Teleskopický  
Jednoduchý  
Jednoduchý – plné konce bez otvoru    
Dvojitý  
Dvojitý – plné konce bez otvoru  
Mechy  

 

Stiahnite si bezplatné CAD

Ak si nie ste úplne istí, ktorý univerzálny kĺb bude pre vašu aplikáciu najvhodnejší, naši odborníci vám vždy radi poradia.

Nech sú vaše požiadavky akékoľvek, môžete sa spoľahnúť na rýchle dodanie. Tiež si môžete stiahnuť BEZPLATNÉ CAD a detailnejšie si prezrieť naše riešenia.

Stiahnite si bezplatné CAD

OTÁZKY?

Napíšte nám na sales@essentracomponents.sk alebo sa porozprávajte s jedným z našich odborníkov, aby ste získali viac informácií o ideálnom riešení pre vašu aplikáciu: +421 221 291 111