Konečný sprievodca Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení

Konečný sprievodca Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení

Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení zohráva rozhodujúcu úlohu v životnosti a funkčnosti vašej aplikácie, či už navrhujete priemyselný skriňa, elektrický skriňa alebo dátový skriňa. Vaša voľba by mala zabezpečiť jednoduchý a bezpečný prístup pre oprávnených pracovníkov a zároveň obmedziť prístup pre kohokoľvek, kto tam nepatrí. V tomto článku sa venujeme:

Úvahy o aplikáciách Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení

Typy Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení

Žiadosti o Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení

Prehľad materiálov

Zvážte zámky, západky, Pánty a závesy a kľučky. Každé z nich má svoje vlastné výhody. Rôzne typy zámkov, ako napríklad zámok s jazýčkom pre skrine, sú skvelou voľbou pre zabezpečenie. Ak bezpečnosť nie je problém, západky ponúkajú jednoduché použitie. Pánty a závesy, najmä z nehrdzavejúcej ocele Pánty a závesy, majú dlhú životnosť a vysokú odolnosť voči korózii a hrdzi. A nakoniec, madlá umožňujú pohodlný prístup k vášmu zariadeniu a zároveň ponúkajú ergonomický dizajn.

Vieme poskytnúť na požiadanie 3D modely (CAD súbory) alebo ponúkame jednokusové balenia, aby ste si mohli overiť tvar, vhodnosť a funkciu.

Skôr ako začnete

Vaša žiadosť môže znamenať, že by ste si mali vybrať Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení okolo jedného alebo oboch týchto problémov:

Nárazy a vibrácie

Vibrácie môžu spôsobiť zmätok v aplikáciách, čo spôsobuje, že komponenty časom zlyhajú. Prijmite všetky dostupné preventívne opatrenia, medzi ktoré patrí aj výber stránky odolnej voči vibráciám Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení. Príkladom sú posuvné západky, ktoré odolávajú otvoreniu pri vibráciách a nárazovom zaťažení. Ďalšou inteligentnouvoľbou je nastaviteľnýT-kus kompresiou, ktorý sa stlačí, aby lepšie tesnil a odolával vibráciám.

Hodnoty NEMA a IP

Sú to dve rôzne normy, ktoré merajú elektrické skrine a ich odolnosť voči nečistotám, vlhkosti a vniknutiu vody. V USA sa používa označenie NEMA (North Electrical Manufacturers Association) zatiaľ čo v Európe a Austrálii sa uprednostňuje označenie IP (International alebo Ingress Protection). Niektoré stránky Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení majú tiež označenie NEMA alebo IP, ktoré zabezpečuje klasifikáciu krytu. Elektrický kryt s triedou ochrany IP65 je približne rovnaký ako elektrický kryt v triede NEMA 4. Viac informácií o týchto hodnotách a ich prepočte nájdete v našej príručke západka a zámok vonkajšieho krytu: Hodnoty IP a NEMA.

Prečo práve Essentra Components?

Nejde len o hĺbku našich sortimentov, ale aj o naše odborné znalosti vo všetkých aplikáciách pre každé odvetvie.

Poďme na to

Ak už máte predstavu o tom, čo potrebujete, prejdite na danú časť kliknutím na odkaz nižšie:

Typy Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení

Tu sa bližšie zoznámite s rôznymi typmi dostupných stránok Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení a s možnosťami výberu.

 

access_hardware_ultimate_guide_Infographics_layer1_resized.png
access_hardware_ultimate_guide_Infographics_layer2_resized.png
access_hardware_ultimate_guide_Infographics_layer3_layer 1.1-resized-min.png
access_hardware_ultimate_guide_Infographics_layer3_layer 1.2-resized.png

Pánty a závesy

Správne Pánty a závesy zvyšujú výkon, životnosť a vzhľad vašej aplikácie. Externé Pánty a závesy vám poskytujú viac priestoru vo vnútri skrine alebo skriňa, čo je užitočná funkcia pre dátový server skriňa alebo vnútorný telekomunikačný skriňa. Skryté závesy sa ľahko inštalujú a zabraňujú neoprávnenej manipulácii, preto sú nevyhnutné pre aplikácie, ako je vonkajšia elektrická skriňa alebo akákoľvek vonkajšia skriňa.

Viac informácií nájdete v našom sprievodcovi Typy stránok Pánty a závesy a ich použitie.

Medzi príklady Pánty a závesy patria:

Bullet Pánty a závesy

Potrebujete:Trvalý, nerušivý a dlhotrvajúce riešenie

Riešenie: Bullet Pánty a Závesy

Prečo?

  • Zvárané guľôčky Pánty a závesy fungujú na základe veľmi jednoduchej konštrukcie
  • Mimoriadne univerzálne použitie
  • Dostupné s maznicou alebo bez maznice a v 2 rôznych typoch
  • Oceľ, Hliník a Stainless Steel
  • Umožňujú ľahké odstránenie panela alebo dverí
3D nastaviteľný záves 

Potrebujete: Udržať veľké dvere bezpečne na mieste

Riešenie: 3D Nastaviteľný Záves 

Prečo?

  • Typ styčného závesu je vhodný pre veľké vstavané dvere v jednotkách, ako je klimatizácia, elektrické panely a kryty strojov
  • Umožňuje úpravy Tolerancia Dostupné v pravom a ľavom prevedení
  • Nastaviteľný krútiaci moment kontrola polohy Pánty a závesy tiež k dispozícii
  • Tlakovo liaty zinok alebo polyamid s 30% skleného vlákna pre pevnosť a odolnosť
4_lift_off_screw_mount_hinge.jpg

Potrebujete: Jednoduchá funkcia nastaviteľný

Riešenie: Nastaviteľný Skrutkový závesli

Prečo?

  • Známe aj ako stúpajúci zadok Pánty a závesy alebo Pánty vysádzacie
  • Dostupné z nehrdzavejúcej ocele a ocele s povrchovou úpravou pozinkovaním alebo čiernym práškovaním
  • 180° uhol otvorenia závesu
Screw On Concealed Hinge

Potrebujete: Riešenie na odhalenie neoprávnenej manipulácie

Riešenie: Skrytý záves skrutkovací

Prečo?

  • Skryté závesy sú vhodné pre aplikácie s ľahkým aj ťažkým zaťažením
  • Na montáž je potrebná technika upevnenia a zvárania
  • Možnosť ľavého aj pravého uchytenia s vysokou mechanickou pevnosťou
  • Možnosti skrytých dverí Závesy s odstrániteľným čapom na jednoduché vybratie dverí
  • K dispozícii je aj možnosť nylon
Continuous Hinges

Potrebujete: Komponenty silne odolné voči chemikáliám, olejom, rozpúšťadlám a morskej vode

Riešenie: Priebežné pánty

Prečo?

  • Súvislý záves známy aj ako klavírový pánt
  • Môže byť pripevnený pomocou nitov, skrutiek, klincov alebo Svorky
  • Polypropylén, nehrdzavejúca alebo pozinkovaná oceľ
  • K dispozícii ako súvislý čierny záves, šedý alebo biely
Plastic Rohové závesy

Potrebujete: Jednoduchý interný prístup k aplikácii

Riešenie: Plastic Rohové závesy

Prečo?

  • Skriňa rohový záves dverí používaný pre svetlo oceľové panely
  • Odnímateľná stránka Čap umožňuje rýchlu demontáž dverí
  • Polyamid s 30% skleného vlákna, s Čap z Plastic (POM).
  • Ideálne pre potreby znižovania hmotnosti
Rohové závesy kovové

Potrebujete: Pre veľké aplikácie

Riešenie: Rohové závesy kovové

Prečo?

  • Vnútorný záves dverí sa používa pre veľké oceľové panely
  • 180° uhol otvorenia závesu
  • Tlakovo liaty zinok alebo polyamid s 30% skleného vlákna s rôznymi Typ povrchovými úpravami

Zámky a Západky

Bezpečnosť je úlohou každého zámku, či už ide o elektrickú skriňu, serverový rack skriňa, alebo čokoľvek iné. Uistite sa, že má vaša voľba robustnú konštrukciu, aby sa zabránilo vandalizmu a krádeži vašich veľmi dôležitých komponentov. V prípadoch, keď potrebujete zámok s jazýčkom pre vysoké namáhanie. Ak je vaša aplikácia v kontrolovanom prostredí, pozrite si štvrťotáčkový zámok, ktorý sa dá ľahko otvoriť. Váš výber je obrovský a ponúka funkcie ideálne pre vašu aplikáciu.

Pozrite si aj nášho sprievodcu výberom správneho zámku.

Cam Latches Lift & Turn

Potrebujete: Plochá konštrukcia na ochranu používateľov pred zachytením odevu alebo pokožky v oblasti s obmedzeným priestorom

Riešenie: Otočné západky so sklopnou rukoväťou

Prečo?

  • Zdvíhanie a otáčanie zámok s jazýčkom západka pozostáva z nízkoprofilovej rukoväte, ktorá sa v čase nepoužívania schová
  • Maximálny uhol otočenia 90°
  • Jednoduchá montáž
  • Zaklapávacia rukoväť s pružinou
  • Na vnútorné alebo vonkajšie použitie
  • Ideálne pre skrine, skrinky a kryty strojov
Západky vačkové otočné s L-rukoväťou

Potrebujete: Jednoduché použitie

Riešenie: Západky vačkové otočné s L-rukoväťou

Prečo?

  • Rúčka s kľúčom L zámok s jazýčkom pre Panely rozvodných skriní a kryty strojov
  • V čiernej alebo chrómovej povrchovej úprave
Nema Rated Adjustable T-Handle​​

Potrebujete: Odolávajú vibráciám

Riešenie: Západky vačkové otočné s T-rukoväťou

Prečo?

  • Nastaviteľná T-rukoväť zámok s jazýčkom s Tlačné
  • Pre stránky skrine, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie pod okolné vibrácie
  • Štýl: T-rukoväť CYLINDER západka
  • Nylon liaty zinok Stainless Steel
Cylinder Locking Cam Latches

Potrebujete: Jednoduchá aplikácia

Riešenie: Cylinder Uzamykateľné vačkové západky

Prečo?

  • Zámok s jazýčkom západka
  • K dispozícii sú rôzne typy, uhol otočenia kľúča a úchyt
  • Typ 1: odlišné kľúče
  • Typ 2: kľúč sa nedá vytiahnuť
  • Type 3: Rovnak (5333) a kľúč možno vybrať len v uzamknutej polohe
Locking Paddle Latch

Potrebujete: Zabezpečenie náhradných dielov pre terénnu dopravu alebo priemyselné generátory

Riešenie: Uzamykateľná západka pádla

Prečo?

  • IP54 Odolná uzamykacia západka s pádlovou rukoväťou
  • Odkazuje aj na zatláčacie alebo zabuchovacie západky
  • Zatláčací zámok sa dá pohybom jazýčka otvoriť zvnútra
  • K dispozícii na Stainless Steel liaty zinok a nylon

Západky

Od pružinových západka až po pákové západka, západky sú bezpečné uzamykacie systémy, ideálne pre dátové alebo telekomunikačné skriňa dvere a kryty panelov v strojoch. K dispozícii aj západky triedy IP65 na zaistenie ochrany vašej aplikácie pred nečistotami a vniknutím vlhkosti.

Pozrite si nášho sprievodcu zámkami.

Compression Latches - Adjustable/Wing Knob

Potrebujete: Tesnenie pri vibráciách

Riešenie: Tlačné Západky - nastaviteľné/Wing Knob

Prečo?

  • Wing Knob západka
  • Nastaviteľný Tlačné západka poskytuje lepšie utesnenie pri vibráciách
  • Výber povrchovej úpravy
  • K dispozícii so zámkom
  • Liaty zinok
Quarter Turn Latches - Wing Knob

Potrebujete: Dobré tesnenie

Riešenie: Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchytom

Prečo?

  • Štvrťotáčkový západka s Wing Knob dodávaný s gumou tesnenie pre tesné utesnenie
  • K dispozícii sú tri rôzne typy v rozsahoch úchyt
  • K dispozícii s extra dlhým puzdrom
  • K dispozícii na nylon Tlakovo liaty zinok alebo polyamid s 30% skleného vlákna a Stainless Steel
  • K dispozícii sú verzie ovládané kľúčom a s okom pre visiaci zámok
Quarter Turn Spring Latch

Potrebujete: Zachovať triedu ochrany elektrického krytu IP65 alebo chrániť pred vniknutím prachu a vody

Riešenie: Štvrťotáčka Jar západka

Prečo?

  • Štvrťotáčková západka s triedou ochrany IP65 vhodná pre elektrické skrine a kryty
  • K dispozícii je šesť typov hláv a sedem rozsahov úchyt
  • Tlakovo liaty zinok alebo polyamid s 30% skleného vlákna nylon alebo Stainless Steel
Offset Compression Lever Latches

Potrebujete: Príjemný estetický vzhľad

Riešenie: Posunuté pákové západky Tlačné

Prečo?

  • Atraktívna rukoväť s vystupujúcou spúšťou
  • Tlačné páka západka k dispozícii v nastaviteľnom prevedení 0-24mm alebo 24-26mm rozpätie uchytenia
  • Rovnaka, s iným kľúčom alebo bez zámku
Adjustable Draw Latches

Potrebujete: Bezpečne stiahnuť a uzamknúť dva komponenty spolu

Riešenie: Nastaviteľné strmeňové závory

Prečo?

  • Ručne ovládané
  • Navrhnuté pre flexibilitu a bezpečnosť
  • Sekundárne uzatváracie tlačidlo na zabránenie náhodnému otvoreniu
  • Správca dodávaný s západka
  • Oceľ a nehrdzavejúca oceľ

Magnety a protiplechy

Nábytkové magnety sa zvyčajne používajú na výrobu špičkového nábytku namiesto otoÄné gombíky a v priemyselných aplikáciách. Na použitie v priemysle zvážte príchytku odolnú voči vibráciám. Nábytkové magnety sú dostupné v rôznych typoch a pre rôzne hrúbky panelov. Ľahko sa montujú a používajú. Protiplechy nie sú určené len pre nábytkové magnety – môžete ich použiť aj so západkami.

Panel Catches

Potrebujete: Robustné zaisťovacie zariadenie

Riešenie: Panelové príchytky

Prečo?

  • Záchytky kovani skriňa namontované na dverách skriňa alebo prístupových paneloch.
  • Pracuje s uzáver, aby aplikácia zostala pevne uzavretá
  • Zvukový zámok a uvoľnenie
  • Efektívny uzatvárací prostriedok na ochranné kryty
  • Nylon
Snap In Magnetic Catches

Potrebujete: Jednoduchý mechanizmus na udržanie dverí alebo panelov v zatvorenej polohe

Riešenie: Nábytkové magnety zacvakávacie

Prečo?

  • Hardvér skriňa Nábytkové magnety sa rýchlo inštaluje
  • Zacvaknutie priamo do otvoru
  • Rozsah vhodný pre rôzne hrúbka panela
  • Polypropylén, nehrdzavejúca alebo pozinkovaná oceľ
Panel Strikers

Potrebujete: Efektívne uzatváranie pre ochranné kryty

Riešenie: Panel zaisťovacie kolíky

Prečo?

  • Montáž na dvere alebo prístupové panely skriňa
  • Používajú sa so západkou na udržanie aplikácie v zatvorenej polohe
  • Zvukový zámok a uvoľnenie
  • Acetal, nylon alebo pokovovaná oceľ

Madlá a rukoväte

Skriňa Priemyselné madlá a rukoväte Mostíkové rukoväte Zapustené rukoväte, kľučky - to sú len niektoré z dostupných štýlov. Rukoväte sa dodávajú s rôznymi možnosťami montáže, z rôznych materiálov alebo dokonca ako ručné Úchopy pre zdravotné a bezpečnostné aplikácie. Pre pohodlie vyberte ergonomickú rukoväť. Ak chcete kľučku, ktorá slúži aj ako zabezpečenie, dobrou voľbou je T-rukoväť zámok s jazýčkom alebo L-rukoväť s kľúčom zámok s jazýčkom, ktoré nájdete v tejto príručke v časti zámky. (prepojenie na uzamykaciu sekciu) Obe sekcie umožňujú jednoduché uchopenie a ovládanie rukou.

Pri výbere rukoväte zvážte prostredie vašej aplikácie. V prípade častého použitia alebo obmedzeného priestoru si vyberte zapustenú rukoväť dverí, aby ste sa vyhli prekážke. Viac informácií nájdete v našom Sprievodcovi dizajnom rukoväte.

Plastic Pull Handles - Female Arch

Potrebujete: Ľahký na váhu

Riešenie: Plast Priemyselné madlá a rukoväte - Ženský oblúk

Prečo?

  • Ťahanie oblúka Rukoväť skrinky
  • Ľahká a čistá povrchová úprava
  • Rôzne veľkosti a štýly, ktoré vyhovujú rôznym aplikáciám od elektrických skrine a krytov až po zobrazovacie zariadenia
  • Konštrukcia na montáž vpredu
Pull Handle Through Hole Angled Arch

Potrebujete: Pohodlný a príjemný estetický vzhľad

Riešenie: Mostíková rukoväť Uhlový oblúk cez otvor

Prečo?

  • Priemyselný a čistý vzhľad
  • Rozšírený sortiment tvarov a materiálov pre rôzne zariadenia a prostredia
  • Nylon Čierny polyamid, oceľ, Hliník a Stainless Steel
Recessed Handle - Snap In

Potrebujete: Kompaktný a ergonomický dizajn

Riešenie: Zapustené Rukoväte – Zacvakávacie 

Prečo?

  • Zapustená rukoväť
  • Zapustená konštrukcia s možnosťou zacvaknutia
  • Jednoduché uchopenie rukou
  • Jednoduchú montáž
  • ABS plast s matným povrchom
Pull Handles - Plastic

Potrebujete: Čistá a estetická povrchová úprava

Riešenie: Priemyselné madlá a rukoväte - Plast

Prečo?

  • Mostíková rukoväť design
  • Ľahký na váhu
  • Rôzne veľkosti a štýly
  • Nylon
Bridge Pull Handle

Potrebujete: S odolnosťou voči nárazom

Riešenie: Mostíková rukoväť

Prečo?

  • Priemyselné madlá a rukoväte
  • Ideálne ako Rúrkové madlá pre obaly
  • Montáž spredu s pravouhlým držadlom
  • Polyamid 6 GFR30

Tesnenie Tesnenia

Tesnenia dverí a tesnenia môžu mať rôzne použitie. Hranové profilové tesnenie je navrhnuté pre jednoduchú inštaláciu na opracované hrany pre upravený vzhľad. Tesnia a chránia pred poškodením ostrými povrchmi, nárazom a poveternostnými vplyvmi. Profilové tesnenia – Bublina a tesnenia sú pružné a chránia pred poveternostnými vplyvmi a nepravidelnosťami medzi dvoma povrchmi, čím umožňujú ochranu pred vibráciami, nečistotami a vniknutím vlhkosti. Môžu tiež napomáhať k zníženiu hluku. Niektoré dokonca pomáhajú predchádzať elektromagnetickému rušeniu v elektrických skrine a krytoch.

Materiál Ak je vaše použitie vo vonkajšom prostredí, EPDM je dobrou voľbou pre Tesnenia. Odoláva účinkom starnutia UV žiarenia, je odolný voči teplu, oxidácii a extrémnym poveternostným podmienkam a má veľmi dobré vlastnosti Tlačné. Neoprén poskytuje vynikajúce vodotesné tesnenie a odolnosť voči olejom a chemikáliám, zatiaľ čo PVC Tesnenia je pevný a pružný.

Side Bubble Gasket

Potrebujete: Ochranu a utesnenie plechu

Riešenie: Bočné profilové tesnenie

Prečo?

  • Bočné profilové tesnenie z EPDM – Bublina
  • Lamela na profile na ochranu proti vibráciám, vniknutiu vlhkosti a nečistôt
  • Zabezpečujú dodatočné utesnenie pre rozvodné skrine
Weather Stripping and Gasketing Tape

Potrebujete: Jednoduchú ochranu

Riešenie: Chrániče hrán

Prečo?

  • PVC
  • 20m rolka ponúka ochranu a utesnenie okrajov
  • Ďalšie zatláčacie prúžky z EPDM

Žiadosti o Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení

Ak si stále nie ste istí, ktorý web Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení použiť pre vašu aplikáciu, pripravili sme pre vás odporúčania. Ak máte otázky týkajúce sa akýchkoľvek riešení a spôsobu ich použitia s vašou konkrétnou aplikáciou, kontaktujte nás.

Kúrenie, ventilácia a klimatizácia (HVAC)

Kúrenie, ventilácia a klimatizácia (HVAC) Medzi komponenty patrí Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení, ktorý musí byť dostatočne robustný, aby odolal vibráciám a častému používaniu.

​Butt Hinge

Krídlové závesy HVAC

  • Ťažký zadok Pánty a závesy
  • Udržuje vysokú hmotnosť
  • Otvorenie závesu 180°
  • Nylon
​HVAC Handle

Kúrenie, ventilácia a klimatizácia (HVAC) Rukoväť

  • Odnímateľná rukoväť umožňuje jednoduchú montáž na mieste
  • Otočný JAZÝČEK sa zamyká ľahšie
  • Vhodné pre ľavé aj pravé dvere
  • Vnútorná rukoväť na otváranie dvier zvnútra
  • Nastaviteľná T-rukoväť Tlačné západka pre lepšie utesnenie pod okolné vibrácie k dispozícii tu
  • Nylon
​HVAC Lock

Uzáver HVAC

  • Tlačné západka odolávajú vibráciám a znižujú hluk
  • 90° rotácia
  • Systém zamykania zvonku pre lepšie zabezpečenie dverí s pretlakom
  • Liaty zinok
​Adjustable compression latch

Nastaviteľné Tlačné západka

  • Nastaviteľný Tlačné západka s vačkou na tlmenie hluku a lepšie utesnenie pod okolné vibrácie
  • Široký úchyt s nastaviteľnou skrutkou
  • Poskytuje prednastavenie 6mm Tlačné
Plastic Pull Handle

Plastic Mostíková rukoväť

  • Priemyselné madlá a rukoväte
  • Montáž spredu
  • Obdĺžnikové madlo
  • Nylon

Vnútorné a vonkajšie skrine

Od káblovej rozvodnej skrinky a vonkajšieho úžitkového zariadenia skriňa až po priemyselný počítač skriňa a stojan skriňa, jednoduchý prístup je dôležitou súčasťou ich konštrukcie. Tu sú odporúčania pre Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení pre skrine a zásuvky.

​Quarter Turn Latch - Wing Knob

Štvrťotáčka západka - Wing Knob

  • Štvrťotáčkový západka s Wing Knob
  • Dodáva sa s gumovou vložkou tesnenie pre dobré utesnenie
  • Zámok s jazýčkom západka
  • IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774, RoHS
  • Liaty Chrome Plated západka s vačkami Zinc Plated Steel
​Lift & Turn Cam Latch

Zdvíhanie & Otočná vačková západka

  • Kompresné rýchlouzávery
  • Nízkoprofilová sklopná rukoväť
  • Zabuchnutie, zatláčací zámok
  • Maximálna rotácia 90°
  • Nylon
​Corner Hinge

Rohové pánty

  • Skriňa rohový záves dverí
  • Ideálne pre skrine a kryty strojov
  • Maximálna rotácia 180°
  • Tlakovo liaty zinok alebo polyamid s 30% skleného vlákna a oceľ
​L-Handle

L rukoväť

  • Štvrťotáčková západka
  • Liaty zinok Chrome Plated
  • Vhodné pre pravé aj ľavé dvere
  • K dispozícii je bezkľúčové ovládanie alebo ovládanie kľúčom cylinder
​Magnetic Catch

Nábytkové magnety

  • Skriňa hardvér Nábytkové magnety
  • Aplikácia zacvaknutím pre rýchle nasadenie
  • Hodí sa na hrúbka panela z 0.020in (0.5mm) na 0.080in (2mm)
  • Polypropylén, nehrdzavejúca alebo pozinkovaná oceľ shell

Generátory

Keď premýšľate o potrebných súčiastkach pre priemyselné generátory, nenechávajte stránku Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení na poslednú chvíľu. Napríklad váš záves môže uľahčiť prístup – môže fungovať aj ako dodatočné bezpečnostné opatrenie. Pozrite si naše odporúčania:

​Paddle Latch

Západka pádla

  • Západka s pádlovou rukoväťou s vysokou odolnosťou IP54
  • Zatláčací zámok sa dá pohybom jazýčka otvoriť zvnútra
  • K dispozícii aj s eurokľúčom na vývoz na európske trhy
  • K dispozícii na Tlakovo liaty zinok alebo polyamid s 30% skleného vlákna a nylon
​Leaf Hinge

Ploché pánty

  • Typ styčného závesu pre vysoké namáhanie
  • Pre vstavané ťažké dvere
  • Maximálne otvorenie závesu 270°
  • Pre ľavé a pravé dvere
  • Liaty zinok
Sealing Gasket​

Profilové tesnenie

  • EPDM Bočné profilové tesnenie tesnenie dverí
  • Dodáva sa v rolke 20m
  • Pružné profily, manuálna aplikácia zatlačením
​Recessed Handle - Snap In

Zapustené rukoväte – Zacvakávacie

  • Zapustená rukoväť
  • Jednoduchá montáž zacvaknutím
  • Zapustený dizajn
  • Polyamid 6
​Quarter Turn Latch Wing Knob Extra Long Housing

Štvrťotáčka západka Wing Knob Extra dlhé puzdro

  • Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom
  • Západka s pružinou
  • Ideálne pre zvukotesný alebo izolované dvere
  • Dodáva sa s gumovou vložkou tesnenie pre ďalšie tesniace vlastnosti
  • Tlakovo liaty zinok alebo polyamid s 30% skleného vlákna s chrómovaním, oceľová vačka

Priemyselné stroje, strojové vybavenie

Priemyselný stroje, strojové vybavenie je zložitý na navrhovanie. Výber stránky Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení si môžete uľahčiť pomocou komponentov, ktoré dokonale vyhovujú vašej aplikácii. Tu je niekoľko návrhov, ako začať.

​Cam Latch L Handle

Západka s jazýčkom a l-rukoväťou

  • Zámok s jazýčkom s rukoväťou v tvare L
  • Obsahuje gumené tesnenie
  • Štvrťotáčková západka
  • Liaty zinok Stainless Steel nylon k dispozícii sú čierne varianty
​Concealed Hinge

Skrytý záves

  • Pevné skryté závesy
  • Odnímateľný čap pre ľahkú demontáž panela a dverí
  • Maximálna rotácia 120°
  • Skryté dvere Pánty a závesy' časť rámu je priskrutkovaná a časť dverí môže byť privarená alebo priskrutkovaná
  • Oceľ s zinok a medeným pokovovaním
  • Montáž pomocou upevňovacieho prvku a zváraním
  • K dispozícii je aj možnosť Stainless Steel
​Slide latch

Posuvná západka

  • Jednoduchá montáž
  • Zatláčací uzáver
  • Nenápadná zapustená konštrukcia
  • Ideálne pre malé kovové kryty strojov
  • ABS s Stainless Steel spring
  • Úsporné riešenie pre zaistenie
​Cylinder Locking Cam Latch

Cylinder Uzamykacia vačka západka

  • Zámok s jazýčkom západka
  • Variabilné riešenia zamykania s kľúčom
  • Ideálne pre oceľové dvere a kryty strojov
  • 90° otočenie kľúča
  • Tlakovo liaty zinok alebo polyamid s 30% skleného vlákna s chrómovaním

Zelezničná doprava/špeciálne vozidlá

Forma spĺňa funkciu v týchto odporúčaniach pre uzatváranie a uzamykanie dverí a krytov. Riešenia sú navrhnuté na vysokej úrovni, aby pomohli zaistiť kvalitu vášho hotového výrobku.

​Screw-On Concealed Hinges

Skryté závesy skrutkovacie

  • Craz uzavreté Pánty a závesy na zabránenie neoprávnenej manipulácie
  • Jednoduchá montáž
  • Maximálna rotácia 120°
  • Stainless steel
​Weather Stripping & Gasket Tape - EPDM

Tesnenie proti poveternostným vplyvom & Tesnenie - EPDM

  • Pôsobí ako páska na ochranu proti poveternostným vplyvom aj ako páska na tesnenie
  • Pórovitá pena poskytuje skvelú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom
  • Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom a oxidácii
  • Lepiaca páska tesnenie s vynikajúcou prispôsobivosťou
  • Flexibilita pri nízkych teplotách
  • EPDM
​Flush Cup Recessed T-Handle Latch

Západka so zapustenou T-rukoväťou

  • Západka do panelu pre veľké zaťaženie
  • Robustný dizajn, zapustená dverová rukoväť
  • Ideálne pre úžitkové vozidlá a železnice, kde sa vyžaduje zapustená montáž
  • Stainless steel
  • Dodáva sa bez kľúča, s kľúčom a s okom pre visiaci zámok
​Compression Latches - Adjustable

Tlačné Západky - Nastaviteľné

  • Nastaviteľné krytie IP65 Tlačné západka
  • Dobré Tlačné a izolácia proti hluku
  • Offset zámok s jazýčkom; k dispozícii aj: ploché alebo hlboké
  • Pochrómované alebo čierno práškované s práškovým náterom Die-Cast Zinc
Paddle Latch

Západka pádla

  • Západka s pádlovou rukoväťou s vysokou odolnosťou IP54
  • Západka s vratným jazýčkom
  • Rovnaka
  • Telo: Oceľ
  • Cam: Tlakovo liaty zinok
access_hardware_ultimate_guide_Infographics_AH_APPLICATIONS_1680px_2_1.jpg
access_hardware_ultimate_guide_Infographics_AH_APPLICATIONS_1680px_2_2.jpg
access_hardware_ultimate_guide_Infographics_AH_APPLICATIONS_1680px_2_3.jpg
access_hardware_ultimate_guide_Infographics_AH_APPLICATIONS_1680px_2_4.jpg
access_hardware_ultimate_guide_Infographics_AH_APPLICATIONS_1680px_2_5.jpg
access_hardware_ultimate_guide_Infographics_AH_APPLICATIONS_1680px_2_6.jpg

Prehľad materiálov

Pri výbere správneho Materiál pre vašu aplikáciu je dôležité poznať výhody jednotlivých Type. Nižšie uvádzame niektoré z kľúčových materiálov a prečo si ich vybrať.

Kovy

Kov, ktorý je k dispozícii v rôznych pevnostiach, je dobrou voľbou pre priemyselné požiadavky na západky a Pánty a závesy a rukoväte. Napríklad hliník je pevný, ľahký a jednoducho sa tvaruje, zatiaľ čo oceľ je odolná voči korózii a mimoriadne odolná.

Plasty

Od nylon a Polypropylén, nehrdzavejúca alebo pozinkovaná oceľ a Polyetylén, plasty ponúkajú aj množstvo výhod. Sklolaminát napríklad ponúka rozmerovú stabilitu bez rozťahovania a zmršťovania, zatiaľ čo Polypropylén, nehrdzavejúca alebo pozinkovaná oceľ zaručuje vysokú tepelnú odolnosť a tuhosť. Polyetylén má zase vysokú tvárnosť a nárazovú silu, ako aj nízke trenie.

Pozrime sa bližšie na niektoré z týchto materiálov:

Kovy

Hliník

Hliník je ľahko tvarovateľný, ohňovzdorný a má dlhú životnosť s malou údržbou. Je to supravodič pre teplo a elektrinu – v skutočnosti dvakrát účinnejší ako meď. Je tiež silný a ľahký. Skutočnosť, že je ohňovzdorný, robí z neho skvelú voľbu z hľadiska bezpečnosti.

Príklad: Pánty skryté - navarovacie

Tlakovo liaty zinok alebo polyamid s 30% skleného vlákna

Nízkonákladová surovina Materiál Die-Cast Zinc ponúka vysokokvalitnú povrchovú úpravu Vlastnosti pre atraktívny estetický vzhľad. Môže sa tiež tvarovať za studena, čo uľahčuje spájanie. Navyše poskytuje vysokú rozmerovú presnosť a stabilitu a vysokú tepelnú vodivosť.

Príklad: Stvrťotáčka západka - Wing Knob

Oceľ

Odolná oceľ je skvelým komponentom pre Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení. Má dobrú pevnosť v ťahu, je kujná a lesklá. Oceľ je ideálna pre celý rad rukovätí alebo pák.

Príklad: Posuvné pružinové západky

Stainless Steel

Ak hľadáte Materiál, ktorý ponúka odolnosť voči korózii, atraktívny vzhľad a vyššiu pevnosť a tvrdosť ako väčšina kovov, zvážte Stainless Steel. Nevyžaduje častú údržbu a zároveň poskytuje vyššiu kryogénnu húževnatosť, vďaka čomu je ideálna v chladnejšom prostredí.

Príklad: Tlačné Cam západka

Pochrómovaná oceľ

Komponent odolný voči korózii, pochrómovaná oceľ predstavuje pri delaminovaní alebo odlupovaní počas používania nízke riziko. Veľkou výhodou stránky Materiál je aj zvýšená odolnosť proti opotrebovaniu a nárazom.

Príklad: Kov Mostíková rukoväť

Mosadz

Odolnosť proti opotrebovaniu, pevnosť, obrobiteľnosť a ťažnosť sú len štyri výhody Mosadz. Komponenty s tvrdosťou a elektrickou a tepelnou vodivosťou tiež zabezpečujú hygienu a odolnosť voči korózii.

Príklad: Bočné pánty

 

Plasty

Nylon

Nylon má dobrú tepelnú a chemickú odolnosť, jeho odolnosť proti nárazu a pružnosť sa zvyšuje s obsahom vlhkosti. Dá sa použiť v prostredí s vysokými teplotami, vďaka čomu je ideálny pre elektronický priemysel. Ponúka tiež dobrú odolnosť voči väčšine chemikálií, ale môže byť napadnutý silnými kyselinami a alkoholom.

Príklad: Plastic Štvrťobrat Západka

Sklom plnený nylon

Sklenená výplň nylon je odolná proti starnutiu, je vodotesná a poskytuje vysokú pevnosť Tlačné a pevnosť v ťahu. Okrem toho má vynikajúcu odolnosť voči únave a je jedným z najlepších dostupných plastov odolných voči opotrebeniu.

Príklad: Plastic Mostíková rukoväť

Polypropylén, nehrdzavejúca alebo pozinkovaná oceľ

Nízka hustota Materiál Polypropylén, nehrdzavejúca alebo pozinkovaná oceľ poskytuje tepelnú odolnosť, chemickú inertnosť a tiež vysoký lesk. Zváranie je jednoduché, vďaka čomu je praktický pre všetky druhy aplikácií a funguje aj ako parozábrana.

Príklad: Nábytkové magnety

Akrylonitril butadién styrén (ABS)

Odolný voči korozívnym chemikáliám a/alebo fyzickým nárazom a húževnatosti, relatívne lacný akrylonitril butadién styrén (ABS) má nízku teplotu topenia. Pre používateľa to znamená jednoduché použitie spolu s výrobnými procesmi vstrekovania.

Príklad: Slam Action Slide západka

Acetal

Pri používaní acetálu získate dobré opotrebenie v mokrom aj suchom prostredí. Je ľahký a má vysokú pevnosť, čo zabezpečuje nízke trenie a skvelú tuhosť.

Príklad: Dvere západka uzáver

Polyoxymetylen (POM)

Vyberte si polyoxymetylén a budete sa tešiť z materiálu, ktorý má vysokú tuhosť, tvrdosť a vysokú odolnosť voči oderu. Materiál tiež zabezpečuje vysokú tepelnú odolnosť, nízku absorpciu vody a dobré elektrické a dielektrické vlastnosti.

Príklad: Rohové pánty

EPDM

EPDM, ktorý funguje ako elektrický izolátor, je kompatibilný s polárnymi látkami, a preto je ohňovzdorný. Ideálny komponent pre Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení, ktorý ponúka veľkú bezpečnosť a vynikajúcu odolnosť voči teplu, ozónu, pare a poveternostným vplyvom.

Príklad: Profilové tesnenie

Polyuretánová guma

Vďaka dobrej pevnosti v ťahu je Polyuretánová guma odolný voči nárazom, oderu a má dobrú tvrdosť. Má tiež dobrú odolnosť proti roztrhnutiu a môže sa s veľkým účinkom použiť na Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení.

Príklad: Penový tesniaci profil EMI

Silikón

Ohňovzdorný komponent s dielektrickou pevnosťou, tepelnou vodivosťou a cyklickým ohýbaním, silikónová guma poskytuje tesnenie, predĺženie a veľkú pevnosť pri roztrhnutí. Vzhľadom na to, že je ohňovzdorný, možno ho bez obáv používať na Komponenty pre dvere , dvierka , kryty strojov a zariadení.

Príklad:  Nastaviteľné Tlačné západka (O-krúžok)

Akryl

Využite vynikajúcu optickú čistotu s akrylom. Komponent tiež ponúka veľkú odolnosť voči poveternostným vplyvom a slnečnému žiareniu, ako aj dobrú pevnosť pri náraze a tuhosť. S nízkou formou zmršťovania, jeho strečové tvárnenie zvyšuje biaxiálnu húževnatosť.

Príklad: Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - z PVC s nízkou hustotou

Neoprén

Type z Plastic zo syntetického kaučuku, neoprén odoláva olejom, chemikáliám a UV žiareniu. Je Odolný proti oderu a má vysokú pevnosť v ťahu. Poznámka: odoláva vode, rozpúšťadlám a teplu lepšie ako prírodná guma.

Príklad: Profilové tesnenie

PVC

Existujú dva typy PVC: pevné a pružné. Oba sú cenovo prijateľné a poskytujú dobrú elektrickú izoláciu. Tuhý PVC má vysokú tuhosť, zatiaľ čo Mäkčené PVC má vysokú rázovú pevnosť. Pevný PVC má parotesné vlastnosti, zatiaľ čo Mäkčené PVC odoláva UV žiareniu.

Príklad: Chrániče hrán

K dispozícii súbory 3D CAD

CAD sú k dispozícii pre väčšinu riešení. Vyžiadajte si tie svoje ešte dnes. Ak si nie ste celkom istí, ktorý produkt bude pre vašu aplikáciu najlepšie fungovať, naši odborníci vám poradia.

Máte otázky?

Napíšte nám na sales@essentracomponents.sk alebo sa obráťte na niektorého z našich odborníkov a získajte ďalšie informácie o ideálnom riešení pre vašu aplikáciu.  +421 2 21 29 11 11.