Meniu Caută

Șuruburi de fixare - cap cilindric imbus Anu-Lok

În producție

Anu-Lok cap cilindric imbus șuruburi ascunse sunt menite să ofere un atașament sigur și rezistent la vibrații, rămânând în același timp conectat permanent. Dispune de un design cu cap cilindric imbus care permite aplicarea simplă a cuplului cu unelte precum cheile hexagonale. Anu-Lok 180 (AnuLok) este un petic reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre fire.

Mecanismul de retenție specializat previne detașarea completă de ansamblu, din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic, permițând în același timp strângerea și desfăcerea repetată. Această caracteristică este utilă în aplicațiile care necesită întreținere sau acces regulat. Aplicațiile includ carcase electronice, protecții pentru mașini și componente structurale.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un ștanț redus și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub mecanic echivalent de dimensiunea d1.

  • Natura captivă a șuruburilor respectă Directiva Mașinilor 2006/42/EC (echivalent cu ISO 4762) care garantează conformitatea cu standardele de siguranță și reglementare, în special în industriile în care hardware-ul liber poate reprezenta un risc.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0154

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Cumpără
17,4132 RON - 24,876 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
16,6669 RON - 23,8312 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
15,9704 RON - 22,7864 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
18,6073 RON - 26,5676 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
16,866 RON - 24,08 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
18,7565 RON - 26,7666 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
15,8212 RON - 22,5874 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
16,3684 RON - 23,3835 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
19,3038 RON - 27,5626 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
14,8261 RON - 21,1446 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
14,6271 RON - 20,8959 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
14,6271 RON - 20,8959 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
13,6321 RON - 19,4531 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
14,9256 RON - 21,2939 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
14,3286 RON - 20,4978 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
18,4083 RON - 26,3188 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
22,2392 RON - 31,7418 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
18,3088 RON - 26,1696 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
20,4978 RON - 29,2542 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
29,4532 RON - 42,0405 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
  • din 4