20757878
20757878
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 20,8959 RON |
| 100 - 199 | 18,8063 RON |
| 200 - 499 | 16,7167 RON |
| 500 + | 14,6271 RON |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 025 | 5.0 |
| d2 a012 | 1.8 |
| d3 max | 4.5 |
| d4 min | 2.8 |
| H1 max | 2.5 |
| l2 025 | 3.0 |
| A/F | 2.0 |
| Tip de unitate | Hexagonal |
| Tip cap | Cap capac |
| Material | 303 Inoxidabil cu blocare a filetului |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina