Meniu Caută

Șurub captiv M6 6.0 50.0 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Numărul piesei Essentra:

20758226

Numărul piesei producătorului:

20758226

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 27,5626 RON
100 - 199 24,8263 RON
200 - 499 22,0402 RON
500 + 19,3038 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

27,56 RON

1 x 27,5626 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
l1 025 50.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
l2 025 7.5
A/F 5.0
Tip de unitate Hexagonal
Tip cap Cap capac
Material 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne