Meniu Caută

Șurub captiv M4 4.0 50.0 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Numărul piesei Essentra:

20758066

Numărul piesei producătorului:

20758066

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 26,5676 RON
100 - 199 23,9307 RON
200 - 499 21,2441 RON
500 + 18,6073 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

26,57 RON

1 x 26,5676 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 025 50.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
l2 025 6.0
A/F 3.0
Tip de unitate Hexagonal
Tip cap Cap capac
Material 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne