20758219
20758219
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 26,3188 RON |
100 - 199 | 23,682 RON |
200 - 499 | 21,0451 RON |
500 + | 18,4083 RON |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 4.2 |
d3 max | 10.0 |
d4 min | 6.5 |
H1 max | 6.0 |
l2 025 | 7.5 |
A/F | 5.0 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Tip cap | Cap capac |
Material | 303 Inoxidabil cu blocare a filetului |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina