Meniu Caută

Șurub captiv M2.5 2.5 10.0 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Numărul piesei Essentra:

20757892

Numărul piesei producătorului:

20757892

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 21,1446 RON
100 - 199 19,055 RON
200 - 499 16,9157 RON
500 + 14,8261 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

21,14 RON

1 x 21,1446 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M2.5
l1 025 10.0
d2 a012 1.8
d3 max 4.5
d4 min 2.8
H1 max 2.5
l2 025 3.0
A/F 2.0
Tip de unitate Hexagonal
Tip cap Cap capac
Material 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne