Meniu Caută

Șuruburi de fixare - cap cilindric imbus Anu-Lok

În producție

Anu-Lok cap cilindric imbus șuruburi ascunse sunt menite să ofere un atașament sigur și rezistent la vibrații, rămânând în același timp conectat permanent. Dispune de un design cu cap cilindric imbus care permite aplicarea simplă a cuplului cu unelte precum cheile hexagonale. Anu-Lok 180 (AnuLok) este un petic reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre fire.

Mecanismul de retenție specializat previne detașarea completă de ansamblu, din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic, permițând în același timp strângerea și desfăcerea repetată. Această caracteristică este utilă în aplicațiile care necesită întreținere sau acces regulat. Aplicațiile includ carcase electronice, protecții pentru mașini și componente structurale.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un ștanț redus și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub mecanic echivalent de dimensiunea d1.

  • Natura captivă a șuruburilor respectă Directiva Mașinilor 2006/42/EC (echivalent cu ISO 4762) care garantează conformitatea cu standardele de siguranță și reglementare, în special în industriile în care hardware-ul liber poate reprezenta un risc.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0154

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Cumpără
81,4939 RON - 116,4198 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
51,3939 RON - 73,3843 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
43,5828 RON - 62,2896 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
45,0754 RON - 64,3792 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
31,5926 RON - 45,1251 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
38,8066 RON - 55,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
102,2405 RON - 146,0721 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
40,7967 RON - 58,3094 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
47,2645 RON - 67,5136 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
59,9512 RON - 85,6731 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
71,0957 RON - 101,544 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
21,2441 RON - 30,3488 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
18,6073 RON - 26,5676 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
23,682 RON - 33,8314 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
30,299 RON - 43,2843 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
31,294 RON - 44,7271 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
33,9309 RON - 48,4585 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
36,4185 RON - 52,0407 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
33,2344 RON - 47,4635 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
37,314 RON - 53,3342 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
  • din 4