Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,989 RON - 5,8798 RON | 150 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7681 RON - 2,8908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,3527 RON - 2,2031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,1128 RON - 2,0207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,8767 RON - 5,6132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,9469 RON - 4,6309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5717 RON - 2,554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,3896 RON - 2,248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,7521 RON - 4,4824 RON | 8000 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,594 RON - 2,5886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,041 RON - 8,6243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2574 RON - 2,2874 RON | 48 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,7786 RON - 4,3783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7121 RON - 2,7786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,9247 RON - 1,6839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,379 RON - 11,0903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4449 RON - 9,6128 RON | 25 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7738 RON - 1,4169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,278 RON - 7,3027 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,5784 RON - 7,0166 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm