Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

Acest distanțier hexagonal din alamă placată cu nichel cu filet mamă-mamă este ușor de înșurubat și oferă separarea între plăcile de circuite. Poate fi perfect îmbinat cu gama noastră de șuruburi și șaibe.
Numărul piesei Essentra:

10226179

Numărul piesei producătorului:

301510040050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,248 RON
500 - 999 1,7167 RON
1000 + 1,3896 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

224,80 RON

100 x 2,248 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 8.0 mm
Lungime distanțier 10.0 mm
Lungimea filetului 5.0 mm
Culoare Alamă
Finalizare Placat cu nichel
Material complet Alamă
Formă distanțier Hexagonal
Dimensiune filet M5
Tip filet Metric
Tip Female-Female
Cod Vamal 7415390000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne