Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0873 RON - 6,0483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,6803 RON - 4,224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,7058 RON - 7,2618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,1608 RON - 6,2127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,7577 RON - 11,5672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,7572 RON - 8,3919 RON | 400 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5,5431 RON - 12,1809 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 15,6274 RON - 23,6113 RON | 2 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,2837 RON - 15,7908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,7932 RON - 14,8644 RON | 200 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 23,6794 RON - 29,429 RON | 3 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 6,6798 RON - 14,6648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,9668 RON - 1,7681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,2677 RON - 6,3125 RON | 500 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,3419 RON - 7,5927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,665 RON - 6,7686 RON | 35 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,8716 RON - 8,2401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,9152 RON - 7,0777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,359 RON - 12,3895 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 6,1211 RON - 7,3278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina