Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2542 RON - 8,6521 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,0182 RON - 7,1806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,505 RON - 10,153 RON | 100 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,526 RON - 3,003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,9764 RON - 11,9187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10,2865 RON - 17,5756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,7364 RON - 6,0343 RON | 25 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3,9574 RON - 6,9745 RON | 31 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 24,4151 RON - 34,4701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8812 RON - 1,5998 RON | 10919 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,2661 RON - 7,5358 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,9921 RON - 13,1491 RON | 5 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,1221 RON - 9,0233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0572 RON - 1,9346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6345 RON - 7,1289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,9428 RON - 3,5314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,1642 RON - 4,9735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,781 RON - 3,3255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6607 RON - 4,3641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,4002 RON - 6,4302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina