10225738
301310141556
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 249 | 4,4824 RON |
| 250 - 999 | 3,229 RON |
| 1000 + | 2,7521 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distanța între suprafețele plate | 0.217 in |
|---|---|
| Distanța între suprafețele plate | 5.5 mm |
| Lungime distanțier | 0.394 in |
| Lungime distanțier | 10.0 mm |
| Lungimea filetului | 5.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.197 in |
| Culoare | Oțel |
| Finalizare | Oțel inoxidabil |
| Material complet | Oţel inoxidabil 303 |
| Formă distanțier | Hexagonal |
| Dimensiune filet | M3 |
| Tip filet | Metric |
| Tip | Female-Female |
| Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina