Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.5 mm M3 45.0 mm

Acest distanțier hexagonal din oțel placat cu zinc cu filet mamă-mamă este ușor de înșurubat și oferă separarea între plăcile de circuite. Poate fi perfect îmbinat cu gama noastră de șuruburi și șaibe.
Numărul piesei Essentra:

10225882

Numărul piesei producătorului:

301345140050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 6,8455 RON
250 - 999 4,4906 RON
1000 + 3,4911 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

342,28 RON

50 x 6,8455 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime distanțier 45.0 mm
Diametru 6.5 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Lungime filet intern 10.0 mm
Dimensiune filet M3
Tip filet Metric
Tip Female-Female Spacer
Formă distanțier Hexagonal
Material complet Alamă
Finalizare Placat cu nichel
Specificații CuZn39Pb3
Specificații Ni3-5
Cod Vamal 7415330000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne