Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

Acest distanțier hexagonal din oțel inoxidabil cu filet mamă-mamă este ușor de înșurubat și oferă separarea între plăcile de circuite. Poate fi perfect îmbinat cu gama noastră de șuruburi și șaibe.
Numărul piesei Essentra:

10226575

Numărul piesei producătorului:

301630041556

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 10,8198 RON
250 - 999 8,9058 RON
1000 + 8,1746 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

540,99 RON

50 x 10,8198 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 10.0 mm
Lungime distanțier 30.0 mm
Lungimea filetului 12.0 mm
Culoare Oțel
Finalizare Oțel inoxidabil
Material complet Oţel inoxidabil 303
Formă distanțier Hexagonal
Dimensiune filet M6
Tip filet Metric
Tip Female-Female
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne