Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Cod Serie: SR1834
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Interval grosime panou compatibil | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6876 RON - 0,8279 RON | 13035 În stoc |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,9373 RON - 1,1535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 0,8167 RON - 1,0005 RON | 204000 În stoc |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,6974 RON - 0,8574 RON | 2600 În stoc |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,8223 RON - 1,0146 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,8097 RON - 1,0005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,8167 RON - 1,0005 RON | 828 În stoc |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,4125 RON - 0,5051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6988 RON - 0,8574 RON | 12000 În stoc |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,4505 RON - 0,5473 RON | 7250 În stoc |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3873 RON - 0,4687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,3957 RON - 0,4771 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
| 0,8167 RON - 1,0005 RON | 225000 În stoc |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,4462 RON - 0,5262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina