10013953
LEWSE-27-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 7999 | 0,8077 RON |
8000 + | 0,6708 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Stil articulație | Fixare pe margine |
Tip șa | Dreptunghiular |
Adâncime | 4.6 mm |
Adâncime | 0.181 in |
Înălțime internă | 0.909 in |
Înălțime internă | 23.1 mm |
Grosime maximă panou | 0.063 in |
Grosime maximă panou | 1.6 mm |
Grosime minimă panou | 0.031 in |
Grosime minimă panou | 0.8 mm |
Înălțime totală | 1.311 in |
Înălțime totală | 33.3 mm |
Lățime totală | 26.8 mm |
Lățime totală | 1.055 in |
Interval grosime panou | 0.8 - 1.6 mm |
Interval grosime panou | 0.031 - 0.063 in |
Material complet | Poliamidă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina