Meniu Caută

Știfturi de blocare cu bile - cu acțiune simplă - mâner în L

În producție

Pinii cu blocare prin bilă, cu acționare simplă și mâner în formă de L, sunt proiectați pentru fixarea rapidă și blocarea conexiunilor repetate frecvent. Acestea dispun de un mecanism cu arc care permite o inserție și o îndepărtare ușoară, asigurând în același timp o prindere sigură atunci când sunt activate.

Designul cu acțiune simplă implică faptul că apăsarea actuatorului eliberează bilele de blocare. Aceasta permite deconectarea fără probleme, fără a fi necesare echipamente suplimentare, în timp ce eliberarea sa are efectul invers și îl blochează. Mânerul în formă de L oferă un mâner ergonomic, îmbunătățind utilizarea și controlul. Acest lucru face ca aceste pini să fie ideale pentru aplicații de înaltă frecvență.

Construit din oțel inoxidabil, beneficiind de o rezistență ridicată, rezistență la coroziune și fiabilitate pe termen lung.

  • Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +150 C.
  • Utilizat pe scară largă în aplicații care necesită asamblare și dezamblare rapidă, cum ar fi configurările de dispozitive, ajustările de mașini, echipamentele de gimnastică, sistemele de rigging pentru sunet și structurile modulare.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SR33220

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
25 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 d1 d3 l3 l4 d2 l2 Cumpără
194,1326 RON - 242,6408 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
181,4955 RON - 226,8694 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
186,6698 RON - 233,3372 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
177,0178 RON - 221,2474 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
168,5102 RON - 210,6502 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
99,7529 RON - 124,6787 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
99,7529 RON - 124,6787 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
115,176 RON - 143,9825 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
101,4445 RON - 126,818 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
105,2754 RON - 131,5942 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
109,355 RON - 136,7187 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
105,2754 RON - 131,5942 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
117,1661 RON - 146,4701 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
172,9879 RON - 216,2225 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
99,7529 RON - 124,6787 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
5.0
11.8
31.6
21.9
55
6.0
115,176 RON - 143,9825 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
112,7382 RON - 140,8978 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
168,5102 RON - 210,6502 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
172,9879 RON - 216,2225 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
99,7529 RON - 124,6787 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
  • din 2