Meniu Caută

Pin de blocare cu bile 10.0 70.0 12.0 Oţel inoxidabil 303

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Numărul piesei Essentra:

20760724

Numărul piesei producătorului:

20760724

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 210,6502 RON
10 - 19 189,6051 RON
20 - 49 179,0577 RON
50 + 168,5102 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

210,65 RON

1 x 210,6502 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 10.0
l1 70.0
d2 12.0
d3 14.7
l2 9.6
l3 35.8
l4 24.4
l5 49.7
Location hole dia. tol. H11 10.0
Shearing resistance kN 60.0
Greutate g 73.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne